TIDA-01187

TIDA-01187

설계 파일

개요

고정밀 거리 측정을 위한 ToF(Time-of-Flight) 광학 방법은 레이저 안전 스캐너, 거리 측정기, 드론, 유도 시스템 등 다양한 응용 분야에서 활용됩니다. 이 설계는 대상 식별, 완화된 샘플 레이트 요구 사항 및 단순화된 신호 체인을 포함하여 고속 데이터 컨버터 기반 솔루션의 장점을 자세히 설명합니다. 또한 이 설계는 광학 장치, 드라이버 및 리시버 프론트 엔드 회로, 아날로그-디지털 변환기(ADC), 디지털-아날로그 변환기(DAC) 및 신호 처리를 다룹니다.

특징
  • 최대 9m 이상의 측정 범위
  • 거리 측정 평균 오차 ±6mm 미만, 표준편차 3cm 미만
  • 평균 출력 전력이 1mW 미만인 5.75W 펄스 905nm 근적외선 레이저 다이오드 및 드라이버
  • 레이저 시준 및 수광기 초점 광학장치
  • 14비트, 125MSPS ADC 및 16비트, 500MSPS DAC 고속 증폭기 및 클로킹 포함
  • DFT 기반 거리 추정을 이용한 펄스 ToF 측정 방법
  • 일부 장치에서 차량용 버전 사용 가능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC73B.PDF (1712 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRPY6.PDF (48 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRPY5.PDF (54 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRPY8.ZIP (304 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD73.ZIP (105 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRPY7.PDF (213 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPY4.PDF (75 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 지터 클리너

CDCM7005 — 레퍼런스 클록을 VCXO로 동기화하는 고성능, 저위상 잡음 및 저스큐 클록 싱크로나이저

데이터 시트: PDF | HTML
완전 차동 증폭기

THS4541 — 고속 차동 I/O 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC3244 — 듀얼 채널 14비트 125MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 DAC(>10 MSPS)

DAC5682Z — 듀얼 채널, 16비트, 1.0GSPS, 1x~4x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA695 — 비활성화를 지원하는 초광대역, 전류 피드백 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
트랜스임피던스 증폭기

OPA857 — 초저잡음, 광대역, 의사 차동 출력 트랜스임피던스 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 LIDAR-Pulsed Time-of-Flight Reference Design Using High-Speed Data Converters (Rev. B) 2017. 7. 18