TIDA-01212

단일 양방향 적외선 LED 통신 포트 레퍼런스 디자인

TIDA-01212

설계 파일

개요

TIDA-01212 레퍼런스 디자인은 9600bps에서 양방향 IrDA PHY 링크를 모든 스마트 계량 또는 하위 계량 장치에 추가할 수 있는 초저전력이지만 간단하고 저렴한 솔루션을 제공합니다. 센서 컨트롤러 엔진 내부의 최적화된 소프트웨어로 제어되는 단일 IR LED, 저항 및 내부 1.27V 레퍼런스를 사용하면 IrDA PHY @9600bps용 트랜스미터와 리시버가 모두 구현됩니다. 이 설계 접근 방식은 TI CC13xx 및 CC26xx  SimpleLink™ 무선 MCU와 함께 사용하면 기존 광학 IrDA PHY 모듈을 두 개의 개별 LED로 대체하여 비용을 절감할 수 있습니다.

특징
  • CC1350 SimpleLink 무선 MCU로 단일 양방향 IrDA PHY @ 9600 bps 구현
  • 2개의 I/O만 필요. 외부 전압 레퍼런스를 구현하기 위한 두 개의 추가 I/O로 민감도(또는 링크 범위)를 개선할 수 있습니다.
  • 센서 컨트롤러 엔진은 정전 용량 방식 터치 PCB 영역을 감지하고 초당 한 번 IR LED를 폴링합니다(조정 가능한 기간).
  • 단일 IR LED로 IrDA PHY 기능(전송 및 수신 모두)을 추가하기 위해 TIDA-00848에 연결합니다
  • 평균 전류: 1.73uA @ 3.0V(LCD 꺼짐), TI RTOS 프레임워크에서 975uA @ 3.0V(80개 LCD 세그먼트 켜짐)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCF0.PDF (2909 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDROW8.PDF (106 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDROW7.PDF (72 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDROX0.ZIP (247 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCY3.ZIP (365 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDROW9.PDF (358 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDROW6.PDF (168 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 온도 센서

LMT70A±0.1°C 정합 정확도 정밀 아날로그 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
Sub-1GHz 무선 MCU

CC1310128KB 플래시를 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Sub-1GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
Sub-1GHz 무선 MCU

CC1350128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 Sub-1GHz 및 2.4GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCCY4 — TIDA-01212 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01212 단일 양방향 적외선 LED 통신 포트 레퍼런스 디자인

TIDCCY4 TIDA-01212 Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2016. 12. 4
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01212 단일 양방향 적외선 LED 통신 포트 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccy4 or www.ti.com/lit/xx/tidccy4/tidccy4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCY4. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Single Bidirectional Infrared LED Communication Port Reference Design 2016. 11. 28