TIDA-01214

TIDA-01214

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 넓은 입력 범위에 걸쳐 정밀 16비트 SAR ADC를 사용하여 AC 전압 및 전류 입력에 대한 정확한 측정을 제공하며, 보호 및 측정 범위(IEC 61850-9-2의 샘플링 요구 사항 포함)를 지원하여 시스템 설계를 간소화하고 트립 시간 성능과 안정성을 향상시킵니다. AIM(아날로그 입력 모듈)은 통합 전원을 지원하는 디지털 아이솔레이터를 사용하여 호스트 프로세서와 절연됩니다. 제한된 기능 및 비용에 최적화된 설계 접근 방식을 위해 AC AIM은 3개의 TI 제품을 사용하여 설계할 수 있으므로 시스템 비용과 보드 크기를 줄일 수 있습니다. 알람 기능은 보다 빠른 오류 감지를 위해 샘플 기준으로 AC 아날로그 입력 결함을 식별합니다. ADC에는 디지털 아이솔레이터의 전원 출력을 진단하기 위한 추가 보조 채널이 있습니다. 게인 증폭기가 장착된 12비트 ADS8668 ADC는 프로그래머블 내부 범위를 사용하여 동적 범위를 늘리고 시스템 비용을 더욱 최적화할 수 있습니다.

특징
  • 이 레퍼런스 디자인은 ADS8688A 16비트 SAR ADC를 기반으로 하며 데이지 체인을 통해 최대 16개의 아날로그 입력 측정을 지원합니다
  • ≥ 45%로 60mA 이상의 전류 출력을 제공하는 통합 전력 컨버터와 함께 ISOW7841을 사용하여 혹독한 작동 조건에서 안전성을 높일 수 있도록 호스트에서 절연된 ADC 인터페이스
  • AC AIM은 14.9비트 이상의 ENOB, 91dB 이상의 SNR, -110dB 이상의 THD 등을 제공합니다
  • 비용 최적화된 애플리케이션에서 저전압 출 력 센서의 동적 범위를 높이기 위한 프론트 엔드 게인 증폭기를 갖춘 12비트 ADC8668
  • 출력 과부하 시 AC AIM을 보호하기 위해 ISOW7841 입력에 사용되는 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD64A.PDF (929 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRSJ5.ZIP (716 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRSJ4.ZIP (520 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRSJ7.ZIP (7943 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDT0.ZIP (2976 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRSJ6.ZIP (4009 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRSJ3.ZIP (1254 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 온도 센서

LMT70 — 0.1C 아날로그 온도 센서, -5.19mV/C, 고정밀 정합 쌍, 출력 활성화 핀

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TLV3012 — 레퍼런스(푸시-풀)를 지원하는 저전력 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM27762 — 통합 LDO를 갖춘 저잡음 양극 및 음극 출력 충전 펌프

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5001 — 3.1-75V 넓은 입력 전압 범위, 1A 전류 모드 비동기형 스위치 모드 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

REG71055 — ThinSOT-23의 60mA, 5.5V, 벅/부스트 충전 펌프

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS60241 — VCO 공급을 위한 고정 5.0V 출력을 지원하는 170uVrms 제로 리플 스위치 커패시터 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS60403 — 고정 250kHz 작동을 지원하는 60mA 충전 펌프 전압 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61040 — LCD 및 백색 LED 애플리케이션용 SOT-23의 28V, 400mA 스위치 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7741 — 강화 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7841 — 2000VRMS VIOWM 및 14.5mm 연면을 갖춘 고전압, 강화 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA322 — 싱글, 5.5V, 20MHz, 65mA 출력 전류, 저잡음(8.5nV/√Hz), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
계측 증폭기

INA333 — 저전력, 제로 드리프트, 정밀 계측 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS717 — 150mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS723 — 200mA, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS791 — 100mA, 저잡음, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A49 — 활성화를 지원하는 150mA, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22944 — 전류 제한 및 능동 고압 활성화를 지원하는 5.5V, 0.1A, 500mΩ, 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q2 — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 29mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G17 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8668 — 양극 입력 5V 공급을 지원하는 12비트 500kSPS 8채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8678 — 양극 입력 5V 공급을 지원하는 14비트 500kSPS 8채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8688 — 양극 입력 범위를 지원하는 16비트, 500kSPS 8채널, 단일 공급 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8688A — 5V 공급 및 낮은 드리프트 VREF를 사용하는한 양극 입력을 지원하는 16비트, 500kSPS 8채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8698 — 양극 입력 5V 공급을 지원하는 18비트 500kSPS 8채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA320 — 정밀, 제로 크로스오버, 20MHz, 0.9pA Ib, RRIO, CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA376 — 정밀(0.025mV), 저잡음(7.5nV/rtHz), 낮은 정동작 전류(760uA) 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA4180 — 0.1uV/C 드리프트, 쿼드, 저잡음, 레일 투 레일, 36V 제로 드리프트 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3808 — 프로그래머블 지연 및 수동 리셋을 지원하는 낮은 정동작 전류 통제기

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3836 — 수동 리셋을 지원하는 액티브-로우, 푸시-풀, 나노 전원 통제기

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF50 — 저잡음, 초저드리프트, 넓은 VIN 정밀 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
통합 전원 포함 신호 아이솔레이터

ISOW7841 — 통합 전원을 지원하는 고전압, 4채널, 3/1, 강화 및 기본 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6505B — 절연 전원 공급기를 위한 소프트 시작이 가능한 저잡음, 1A, 420kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Isolated, High-Accuracy Analog Input Module Reference Design Using 16-Bit ADC (Rev. A) 2018. 8. 17