TIDA-01230

TIDA-01230

설계 파일

개요

TIDA-01230 레퍼런스 설계는 절연 RS-232 통신을 지원하면서도 절연 DC 전력을 생성할 수 있는 소형 솔루션입니다. 이 설계는 통합형 전원 장치가 지원되는 강화 디지털 아이솔레이터에 RS-232 통신 트랜시버를 합친 형태로 구성됩니다.

특징
  • 소형 조합 솔루션(ISOW7842 장치 풋프린트보다 약간 큰 크기)
  • 단일 전원 공급 장치 솔루션(인터페이스 측에 별도의 공급 장치 필요 없음)
  • BOM 비용 절감
  • 다른 RS-232 트랜시버로 확장 가능
산업용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCT3.PDF (1094 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQA6.PDF (122 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQA5.PDF (66 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQA8.ZIP (292 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD98.ZIP (297 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQA7.PDF (449 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQA4.PDF (186 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

RS-232 트랜시버

TRS3122E — 로직 공급 핀 및 +/-15kV IEC-ESD 보호를 지원하는 1.65~5.5V 1Mbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF | HTML
통합 전원 포함 신호 아이솔레이터

ISOW7840 — 통합 전원을 지원하는 고전압, 4채널, 4/0, 강화 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
통합 전원 포함 신호 아이솔레이터

ISOW7841 — 통합 전원을 지원하는 고전압, 4채널, 3/1, 강화 및 기본 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
통합 전원 포함 신호 아이솔레이터

ISOW7842 — 통합 전원을 지원하는 고전압, 4채널, 2/2, 강화 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
통합 전원 포함 신호 아이솔레이터

ISOW7843 — 통합 전원을 지원하는 고전압, 4채널, 1/3, 강화 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
통합 전원 포함 신호 아이솔레이터

ISOW7844 — 통합 전원을 지원하는 고전압, 4채널, 0/4, 강화 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Isolated RS-232 With Integrated Signal and Power Reference Design 2017. 3. 15

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00892 — 신호 및 전원이 통합된 절연 RS-485 레퍼런스 설계