TIDA-01233

TIDA-01233

설계 파일

개요

이 문서는 3상 출력 레지스터를 지원하는 SN74HC595B 8비트 시프트 레지스터와 3상 출력을 지원하는 SN74LVC244A 8진 버퍼를 사용하는 두 가지 레퍼런스 설계에 대해 중점적으로 설명합니다. 이는 각각 마이크로컨트롤러의 3개의 범용 출력을 8개 이상의 범용 출력으로 확장하는 데 사용됩니다. 두 장치 모두 초소형 X2SON 패키지로 제공됩니다. 7세그먼트 드라이버 레퍼런스 설계는 디스플레이 모듈 아래에 적합한 하드웨어를 사용하여 7개 세그먼트의 8개 LED를 개별적으로 제어하는 데 중점을 둡니다. 이 8×8 LED 매트릭스 레퍼런스 설계는 패널화하여 더 큰 디스플레이를 만들 수 있는 8×8 매트릭스 디스플레이의 64개 LED를 구동하는 데 중점을 둡니다.

특징
  • 2V~3.6V의 넓은 전압 공급 범위
  • 3개의 범용 출력 핀을 64개 이상의 출력으로 확장
  • 7개 세그먼트에 사용자 지정 문자 표시 가능
  • 추가 7개 세그먼트로 무기한 확장 가능
  • 확장 가능한 출력을 지원하는 8×8 LED 매트릭스
  • 2.5V 및 3.3V 표준 로직 출력과 호환 
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC25.PDF (11164 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDROU6.PDF (635 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDROU5.PDF (216 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDROU8.ZIP (2164 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCX6.ZIP (898 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDROU7.PDF (3249 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDROU4.PDF (825 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC244A — 3상 출력을 지원하는 8채널, 1.65V~3.6V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
시프트 레지스터

SN74HC595B — 3상 출력을 지원하는 8비트 시프트 레지스터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Ultra-Small, Flexible LED Expansion Reference Design 2016. 7. 20