TIDA-01238

터미네이션을 선택할 수 있는 CAN(컨트롤러 영역 네트워크) 레퍼런스 디자인

TIDA-01238

설계 파일

개요

일반적으로 CAN(컨트롤러 영역 네트워크) 및 RS-485와 같은 버스 통신 기술에서는 네트워크에서 가장 먼 2개의 노드가 120Ω 종단 저항으로 종단되고 다른 노드는 종단되지 않은 상태로 남습니다. 이 프로세스에서는 하드웨어 설계자가 최종 애플리케이션의 레이아웃을 알아야 하지만, 하드웨어 설계자가 반드시 제품의 최종 사용자는 아니므로 항상 그런 것은 아닙니다.  TIDA-01238은 개별 CAN 노드에서 종단을 선택할 수 있도록 하는 두 개의 개별 회로를 문서화하고 테스트하여 어떤 노드에든 종단을 배치할 수 있도록 합니다. 선택 가능한 종단을 사용하면 모든 노드가 종단 노드가 되도록 허용함으로써 네트워크 구현에 대한 추측 작업이 불필요해집니다.

특징
  • 정상 상태 소스의 MCU에서 선택 가능한 종단
  • 모든 CAN 트랜시버에서 작동
  • 비용에 최적화된 설계를 위한 최소 부품 수
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCF3.PDF (1643 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRON7.PDF (40 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRON6.PDF (39 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRON9.ZIP (240 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCW1.ZIP (369 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRON8.PDF (788 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRON5.PDF (77 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

CAN 트랜시버

TCAN1042-Q1유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F430V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 1 mm x 0.6 mm, 33mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD87502Q230V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 듀얼 SON 2mm x 2, 42mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Selectable Termination for Controller Area Network (CAN) Systems Design Guide 2016. 10. 14