TIDA-01329

HVAC 루버 및 모터 제어를 위한 구성 가능 스테퍼 드라이버 레퍼런스 디자인

TIDA-01329

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 스테퍼 모터 2개 또는 8개의 주변 장치를 구동하면서 호스트 컨트롤러에서 필요한 GPIO 수를 줄여 전체 비용을 절감할 수 있는 유연한 스테퍼 모터 시스템을 제공합니다. 이 시스템은 스테퍼 모터 또는 최대 50V의 코일, 최대 2.5A의 전류(모든 채널 활성화 시)가 필요한 애플리케이션에 적합합니다. 이 설계는 여러 가지 출력 구성을 지원하므로 여러 주변 기기를 구동할 수 있습니다(예: 모터 1개, 버저 1개, 릴레이 1개 및 LED 2개). HVAC(난방, 환기 및 공조) 시스템의 자동 루버 제어 및 릴레이, 버저 및 LED 제어에 맞게 조정할 수 있습니다. 이 개념은 또한 스마트 환기 시스템의 루버 제어, 창문 블라인드 자동 틸팅, IP 카메라용 팬 및 틸트 제어 등 기타 건물 자동화 설계를 위한 다양한 채널을 구동할 수 있도록 더 광범위하게 확장할 수 있습니다.

특징
  • 다양한 건물 자동화 애플리케이션에 맞게 조정할 수 있는 서브 시스템
  • GPIO 핀 3개만으로 8채널 단위 구동 가능
  • 원하는 수의 드라이브 채널로 확장 가능
  • 스테퍼 모터, 릴레이, LED 등 다양한 구동 애플리케이션에 적용 가능
  • 고전압(최대 50V), 고전류(채널당 최대 500mA) 드라이브 출력
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC76.PDF (1424 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRNQ6.PDF (321 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRNQ5.PDF (44 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRNQ8.ZIP (589 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCO4.ZIP (672 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNQ7.PDF (1321 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRNQ4.PDF (278 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

Low-power MCUs

MSP430F5529128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 스위치

ULN2003A50V 7채널 달링턴 트랜지스터 어레이

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q230V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 29mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
시프트 레지스터

SN74HC5953상 출력 레지스터를 지원하는 8비트 시프트 레지스터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Configurable Stepper Driver for HVAC Louver and Motor Control Reference Design 2016. 9. 23