TIDA-01348

TIDA-01348

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 차량용 후미등 애플리케이션을 위한 것입니다. 이 설계에는 차량용 배터리 전압에서 직접 공급되는 동기 벅 컨버터(LM53601-Q1)로 구동되는 TPS92638-Q1 선형 LED 드라이버가 탑재되어 있습니다. 이 설계는 CMCC 필터 없이도 CISPR 25 클래스 5 전도 방출 및 방사 방출을 통과하는 데 도움이 됩니다. 또한 이 레퍼런스 설계는 효율성을 최적화합니다.

특징
  • 9~36V의 넓은 Vin 범위는 2.1MHz 통합, 낮은 IQ 벅 컨버터에서 8채널 LED 조명을 지원합니다.
  • 2.1MHz의 동기 벅 컨버터 
  • 모든 스위칭 컨버터를 위한 단일 차동 필터
  • 공통 모드 초크 없이 CISPR 25 클래스 5 FM 라디오 대역 통과
  • 모든 장치 AEC-Q100 인증 버전 사용 가능
출력 전압 옵션 TIDA-01348.1 TIDA-01348.2
입력 전압(최소)(V) 9 7.7
입력 전압(최대)(V) 36 7.7
Vout(공칭값) (V) 7.7 6
Iout(최대)(A) 1 .96
출력 전력(W) 7.7 5.76
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCS9.PDF (5385 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQR5.PDF (392 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQR4.PDF (87 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQR7.ZIP (21 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDD9.ZIP (323 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQR6.PDF (9570 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQR3.PDF (299 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 LED 드라이버

TPS92638-Q1 — PWM 조광을 지원하는 차량용 8채널 선형 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM53601-Q1 — 차량용 3.5V~36V, 1A 동기식 2.1MHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

TLC2274A-Q1 — 차량용 고급 LinCMOS™ 레일 투 레일 쿼드 정밀 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 CISPR 25 Class-5 Rated 7.5-W Tail-Light Ref Design for Automotive LED Lighting 2017. 5. 4

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00677 — 스텝다운 + 선형 LED 드라이버 기반 시스템에 대한 CISPR25 오토모티브 후미등 레퍼런스 디자인 TIDA-00846 — 차량용 고압측 조광 후방 조명 레퍼런스 디자인