TIDA-01355

TIDA-01355

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 높은 샘플링 속도와 낮은 BOM 비용으로 우수한 해상도로 여러 ADC 인터리빙을 달성하는 방법을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계는 전자 이미징 시스템을 염두에 두고 제작되었습니다. 고해상도 이미징 및 기타 고속 신호 처리 애플리케이션에는 고해상도, 높은 SNR, 고속 및 저전력 소비를 달성할 수 있는 ADC가 필요합니다. 이러한 요구 사항을 항상 단일 칩으로 충족할 수는 없습니다. 이 설계는 여러 SAR ADC를 인터리빙하여 모든 시스템 요구 사항을 충족하기 위해 여러 ADC의 장단점을 최적화합니다.

특징
  • 해상도: 14비트
  • 입력 유형: 단극 단일 종단
  • SNR > 73dB, ENOB: 12비트, THD < 80dB
  • 전력: < 33 mW
  • 파이프라인 ADC 기반 솔루션에 비해 낮은 지연 시간
  • 소형 폼 팩터: 22mm x 13mm
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD58.PDF (1400 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRS30.PDF (188 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRS29.PDF (99 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRS33.ZIP (1756 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDP1.ZIP (263 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRS31.PDF (786 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRS32.PDF (235 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRS28.PDF (319 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA836 — 초저전력, 레일-투-레일 출력, 음극 레일 입력, VFB 연산 증폭기

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5907 — 저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74AUCH244 — 버스 홀드 및 3상 출력을 지원하는 8채널, 0.8V~2.7V 고속 버퍼

데이터 시트: PDF
정밀 ADC

ADS7056 — SPI를 지원하는 14비트 2.5MSPS 초저전력 초소형 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 AFE Ref Design for Imaging Using Time-Interleaved SAR ADCs w/ 73dB SNR, 7.5 MSPS 2017. 8. 7
애플리케이션 노트 Low-Cost, Low-Power, Small 14-bit AFE: Interleaved ADCs Scalable up to 7.5 MSPS 2017. 5. 26