TIDA-01362

TIDA-01362

설계 파일

개요

TIDA-01362는 브러시리스(BLDC) 드라이버와 동일한 하드웨어 구조를 사용하여 3상 스테퍼 모터를 구동하는 방법을 보여줍니다. 이 설계는 PWM 신호 체계를 조정하여 평활 시누소이드 출력 전류를 달성합니다. 이 설계를 구현하기 위해 DRV8313 장치가 사용됩니다.

특징
  • 평활 전류
  • 초소형 설계
  • 저잡음 작동
  • 개방형 루프 작동
  • 진동이 매우 낮거나 전혀 없음
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCN7.PDF (1791 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQ06.PDF (161 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQ05.PDF (68 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQ08.ZIP (17144 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD77.ZIP (1712 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQ07.PDF (734 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQ04.PDF (207 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

BLDC 드라이버

DRV8313 — 통합 FET를 지원하는 65V 최대 3A 피크 3상 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16KB 플래시, 512B SRAM, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCD78 — TIDA-01362 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01362 — BLDC 모터 드라이버로 3상 스테퍼 모터 구동 레퍼런스 디자인

TIDCD78 — TIDA-01362 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2017. 2. 15
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01362 — BLDC 모터 드라이버로 3상 스테퍼 모터 구동 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcd78 or www.ti.com/lit/xx/tidcd78/tidcd78.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCD78. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Driving Three-Phase Stepper Motor With BLDC Motor Driver Reference Design 2016. 11. 22