TIDA-01364

TIDA-01364

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 해당 환경의 주변광 수준에 따라 LCD 백라이트 밝기를 동적으로 조정함으로써 전원을 절약하고 LCD 백라이트의 수명을 연장합니다. 정전식 근접 센서는 사람이 접근할 때 시스템을 절전 또는 대기 모드에서 활성화하여 전원을 절약하고 LCD 백라이트의 수명을 늘립니다.

특징
  • 구리 PCB 물질을 사용한 EMI 방지 근접 감지 시연
  • 강력한 적외선(IR) 제거(1% 미만)를 통한 시각 스펙트럼 응답 매칭
  • 사람의 눈이 밝기를 인식하는 방식에 따라 대수 눈금으로 백라이트 밝기를 동적으로 조정
  • LED 조명도 보정 없이 백색 LED 드라이버 PWM을 통해 제어됨
  • 통합 백라이트 UV 필터가 실외 애플리케이션에서 우수한 성능 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCG5.PDF (8629 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDROW3.PDF (255 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDROW2.PDF (131 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDROW5.ZIP (1083 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCY1.ZIP (1769 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDROW4.PDF (1812 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDROW1.PDF (890 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

백라이트 LED 드라이버

TPS61165 — 2mm x 2mm QFN 패키지, 고휘도 흰색 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E2U06 — USB 2.0용 5,5A 8/20uS 서지 등급을 지원하는 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±25kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
습도 센서

HDC1010 — WCSP로 제공되는 ±2% 저전력 디지털 습도및 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
광 센서

OPT3001 — 인체의 눈에 정확하게 반응하는 디지털 주변광 센서(ALS)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV713P — 능동 출력 방전 및 활성화를 지원하는 150mA, 커패시터 프리 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — 64KB FRAM, 2KB SRAM, AES, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, 타이머를 갖춘 16MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
신호 조절기

FDC2212 — 2채널, 28비트, 커패시턴스-디지털 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCCY2 — TIDA01364_ALS Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01364 — 백색 LED 드라이버, 주변광 및 근접 센서를 사용한 스마트 백라이트 제어 레퍼런스 디자인

TIDCCY2 — TIDA01364_ALS Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2016. 12. 4
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01364 — 백색 LED 드라이버, 주변광 및 근접 센서를 사용한 스마트 백라이트 제어 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccy2 or www.ti.com/lit/xx/tidccy2/tidccy2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCY2. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Smart Backlight Control by White LED Driver, Ambient Light, and Proximity Sensor 2016. 11. 22

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00373 — 주변광 및 근접 센서를 사용한 백라이트 및 스마트 조명 제어 레퍼런스 디자인 TIDA-00754 — 주변광 및 노이즈 내성 근접 센서를 사용한 스마트 조명 및 백라이트 제어 레퍼런스 디자인