TIDA-01365

TIDA-01365

설계 파일

개요

양방향 RS-485 팬아웃 허브 레퍼런스 설계(TIDA-01365)는 1:N 및 N:1 RS-485 신호가 모든 버스 토폴로지에서 안팎으로 집계되는 RS-485 팬아웃 허브 설계를 문서화 및 테스트합니다. 또한 이 설계는 마이크로컨트롤러의 핀 수를 줄이기 위한 자동 방향 제어와 산업용 애플리케이션에서 흔히 볼 수 있는 24V DC 레일을 사용하는 DC-DC 컨버터가 특징입니다.

특징
  • 복잡한 네트워크 토폴로지를 통한 양방향 통신 가능
  • 마스터 노드 1개/슬레이브 노드 4개
  • 데이터 방향 자동 제어(MCU 필요 없음)
  • 1,000m 이상의 케이블 길이 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCQ8.PDF (1535 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRPR4.PDF (164 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRPR3.PDF (41 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRPR6.ZIP (332 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD56.ZIP (323 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRPR5.PDF (762 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPR2.PDF (100 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74LV08A — 4채널 2입력 2V~5.5V 고속(7ns) AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54336A — Eco-mode™를 사용하는 4.5V~28V 입력, 3A 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN65HVD3082E — 반이중 RS-485 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
RTC(실시간 클록) 및 타이머

NA555 — 정밀 타이머

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 RS-485 Bidirectional Fan-Out Hub With Automatic Direction Control Ref Design 2017. 2. 6