TIDA-01366
최대 125°C의 Altera™ MAX® 10 FPGA를 위한 작고 효율적인 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
TIDA-01366
개요
PMP9799라고도 하는 TIDA-01366은 Altera의 MAX® 10 FPGA용으로 설계되었습니다. 이 레퍼런스 설계는 3개의 DC/DC 컨버터를 사용하여 MAX-10에 비용 효율적으로 전원을 공급합니다. 이 설계는 다양한 산업용 애플리케이션과 소형 고효율 고온 전원 공급 장치가 필요한 모든 애플리케이션을 지원합니다.
특징
- MAX 10의 이중 전원 공급 옵션을 지원하여 완전한 FPGA 기능 활성화
- 간단한 전원 설계를 위해 3개의 DC/DC만 필요
- 공간이 제약된 애플리케이션을 위한 300 mm² 미만의 총 크기
- 정격 부하의 절반에서 92% 효율, 최대 정격 부하에서 89% 효율을 제공하여 낮은 온도 상승 및 높은 안정성 구현
- MAX 10의 빠른 시동을 위한 인스턴트 온 기능 지원
- 120°C에서 온도 경고 플래그를 지원하는 고온 애플리케이션에 적합한 125°C 등급 장치 및 패시브
| 출력 전압 옵션 | TIDA-01366.1 | TIDA-01366.2 | TIDA-01366.3 |
|---|---|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 입력 전압(최대)(V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vout(공칭값) (V) | 2.5 | 1.5 | 1.2 |
| Iout(최대)(A) | 2 | 2 | 6 |
| 출력 전력(W) | 5 | 3 | 7.2 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 입력 유형 | DC | DC | DC |
| 토폴로지 | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRP35.PDF (72 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Small, Efficient, Easy-to-Use Power Supply for Altera MAX10 FPGA for up to 125°C | 2016. 12. 6 | ||
| 기술 문서 | Small and efficient power supply for the Altera™ MAX® 10 FPGA | PDF | HTML | 2017. 4. 24 |