TIDA-01388

완전한 프론트 엔드 보호를 지원하는 CISPR 25 클래스 5 정격 듀얼 오토모티브 USB 충전기 레퍼런스 디자인

TIDA-01388

설계 파일

개요

TIDA-01388은 작은 크기에 완벽한 프론트 엔드 보호 기능을 갖춘 21W 이중 차량용 USB 충전기 솔루션입니다. 시스템은 빠른 고전압 전기 과도 상태를 클램핑하고 이러한 이벤트를 통해 작동을 유지할 수 있습니다. 또한 배터리 극성 역전 이벤트에 적절히 반응하고 적절하게 종료할 수도 있습니다.
이 설계는 5.5V~36V의 넓은 입력 전압 범위를 수용하고 이중 USB 포트에 대해 5 V@2.1 A의 두 가지 출력을 조정합니다. EMI 필터링 회로가 포함되어 있으며 설계는 CISPR 25 클래스 5 전도 EMI 표준을 준수합니다.

특징
  • 이중 USB 충전기 시스템을 위한 넓은 Vin 프론트 엔드 전원 공급 장치
  • 역 배터리 보호 기능을 갖춘 오프 배터리 작동
  • 양극 및 음극 과도 전압 보호
  • CISPR 25 클래스 5 전도 EMI 표준 충족
  • 모든 AEC-Q100 인증 장치 사용
  • 작은 솔루션 크기
출력 전압 옵션 TIDA-01388.1
입력 전압(최소)(V) 5.5
입력 전압(최대)(V) 36
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 2.1
출력 전력(W) 10.5
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCZ9.PDF (605 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRT89.PDF (111 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRT88.PDF (63 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRT91.ZIP (953 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDY1.ZIP (423 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRT90.PDF (683 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRT87.PDF (149 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LMS3655-Q15.5V, 36V 동기, 400kHz, 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS2561A-Q1자동 2채널 0.25-2.8A 조정 가능 ILIMIT(2.3±0.2A로 튜닝), 2.5-6.5V, 44mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이

데이터 시트: PDF | HTML
USB-A 컨트롤러

TPS2513A-Q1오토모티브 USB 충전 포트 듀얼 DP/DM 관리자

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 CISPR 25 Class 5 Rated Dual Automotive USB Charger Reference Design 2017. 10. 26