TIDA-01389

TIDA-01389

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 선루프 및 윈도 리프트 애플리케이션용 소형 모터 컨트롤 모듈입니다. 이 설계는 통합형 전류 션트 증폭기를 포함한 DRV8703-Q1 게이트 드라이버와 듀얼 패키지 차량용 등급 MOSFET 두 개를 함께 사용하여 일반적인 릴레이 솔루션 대비 매우 작은 크기의 전력 단계 레이아웃을 제작합니다. 또한 TI의 DRV5013-Q1 래칭 홀 센서도 두 개 포함하여 모터 위치를 인코딩하는 데 사용합니다.

특징
  • 15A 모터 드라이브
  • 적은 부품 수
  • 안티 핀치 탐지
  • 역방향 배터리 보호
  • 2비트 홀 인코더
  • PWM(펄스 폭 변조) 입력을 사용한 모션 프로파일링
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCQ9A.PDF (5698 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQE6.PDF (121 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQE5.PDF (62 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQE8.ZIP (495 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDA8.ZIP (1149 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQE7.PDF (1052 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQE4.PDF (271 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8703-Q1 — SPI 제어를 지원하는 오토모티브 47V H 브리지 스마트 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
홀 효과 래치 및 스위치

DRV5013-Q1 — 차량용, 고전압(최대 38V), 고대역폭(30kHz) 홀 효과 래치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Small-Footprint Sunroof Motor Module Reference Design (Rev. A) 2017. 7. 21
Application brief Incremental Rotary Encoders (Rev. B) PDF | HTML 2021. 12. 2
기술 문서 The seat remembers: Brushed DC motor ripple counting drives innovation in full-fea PDF | HTML 2017. 8. 16