TIDA-01392

TIDA-01392

설계 파일

개요

ADAS 애플리케이션용 카메라 모듈은 공간 제약이 매우 클 수 있습니다.  TIDA-01392는 1.3MP 이미저, 1.9Gbit/s 시리얼라이저 및 필요한 전원 공급 장치를 결합했습니다. 이 모든 기능은 20mm × 20mm PCB 설계에 포함되어 있습니다. 또한 카메라 모듈 레퍼런스 설계는 단일 50Ω 동축 케이블로 디지털 비디오, 전원, 카메라 제어 및 진단 신호를 결합함으로써 통신을 간소화합니다.

특징
  • 10비트 또는 12비트(100MHz) 비디오 입력
  • 모든 장치에서 AEC Q100(-Q1) 등급 충족
  • ASIL B 애플리케이션을 위한 진단 및 내장형 자체 테스트(BIST)
  • AM 대역 간섭을 피하기 위해 1700kHz를 초과하여 설정된 전원 공급 스위칭 주파수
  • 외부 회로를 제거하는 부품을 선택하여 공간을 최소화하도록 최적화된 전원 솔루션
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCS4A.PDF (4978 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRS08A.PDF (108 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRS07A.PDF (91 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRS10A.ZIP (510 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDO7A.ZIP (3225 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRS09A.PDF (724 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRS06A.PDF (322 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62172-Q1 — 3~17V 0.5A 오토모티브 스텝다운 컨버터(2x2 QFN)

데이터 시트: PDF
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

DS90UB933-Q1 — 1MP/60fps 및 2MP/30fps 카메라용 12비트 100MHz FPD-Link III 시리얼라이저

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV70018-Q1 — 1.8 V 활성화를 지원하는 차량용 300mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS799-Q1 — 오토모티브 200mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive 1.3MP Camera Module Ref Design with 12-bit Raw Video Output up to (Rev. A) 2018. 1. 23
기술 문서 How to power next-generation ADAS camera modules PDF | HTML 2018. 9. 11

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00421 — OV10640, DS90UB913A 및 Power over Coax를 포함한 차량용 1.3M 카메라 모듈 레퍼런스 디자인