TIDA-01395

스마트 온도 조절기용 넓은 Vin 컨버터 및 배터리 게이지를 지원하는 24V AC 전력계 레퍼런스 디자인

TIDA-01395

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 스마트 서모스탯 및 기타 게이트웨이 빌딩 자동화 설계를 위한 낮은 BOM 수, 고효율 전력계를 제공합니다. 이 전력계는 24V AC 입력을 받고 5V 및 3.3V 출력 레일을 생성하며, 추가될 경우 추가 부하 지점 컨버터에 전원을 공급할 수 있습니다. 이 설계는 24V AC 절전 시에도 LiPo 배터리를 충전하고 배터리 전원으로 원활하게 전환할 수 있도록 지원합니다. 전원 경로 기능은 배터리 전원 보조를 제공하여 부하 과도 상태가 24V AC-DC 시스템의 전류 제한을 초과할 수 있도록 지원하므로 더 저렴한 와이드 Vin 벅을 사용할 수 있습니다. 배터리 연료 게이지를 통해 설계자는 중앙 프로세서가 절전 및 시스템 기능에 대해 더 현명한 결정을 내릴 수 있도록 지원함으로써 배터리 수명을 보존하고 적절한 작동을 보장할 수 있습니다.

특징
  • 배터리 연료 게이지
  • 동적 전원 경로/배터리 전원 보조
  • 전체 부하 전류 범위에 걸쳐 고효율 제공
  • USB 과전류 준수
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCW0.PDF (5757 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQ91.PDF (372 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQ90.PDF (77 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQ93.ZIP (979 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD95.ZIP (781 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQ92.PDF (2115 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQ89.PDF (617 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ24072독립형 1셀 1.5A 선형 배터리 충전기, 전원 경로, 4.2V VBAT 및 VOUT=VBAT + 225mV

데이터 시트: PDF
배터리 연료 게이지

BQ27426미리 프로그래밍된 화학 성분 프로필을 지원하는 싱글 셀 시스템 측 배터리 연료(가스) 게이지

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LM2903듀얼 차동 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5166초저 Iq를 지원하는 3V~65V 입력, 500mA 동기 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TLV620801.2A 고효율 스텝 다운 컨버터(2x2mm SON 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD1E10B060402 및 SOD-523 패키지의 12pF, ±5.5V, ±30kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E2U06USB 2.0용 5,5A 8/20uS 서지 등급을 지원하는 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±25kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS27081A조정 가능한 상승 시간을 지원하는 8V, 3A, 44mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 24Vac Power Stage With Battery Fuel Gauge for Thermostat Reference Design 2017. 3. 9
기술 문서 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017. 3. 27

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01358 스마트 온도 조절기용 24V AC 광범위 입력 전압 컨버터 및 배터리 백업 레퍼런스 설계

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
BQSTUDIO bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어