TIDA-01398

TIDA-01398

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 쿼드 채널 나노 전력 연산 증폭기와 SimpleLink™ 초저전력 2.4GHz 무선 마이크로컨트롤러(MCU) 플랫폼을 사용하여 저전력 비용에 최적화된 무선 동작 감지기를 구현합니다.  이러한 기술은 표준 CR2032 리튬 이온 코인 셀 배터리로 최대 10년이라는 매우 긴 배터리 수명을 제공하며, 재실 감지를 통한 동작 감지 또는 조명 제어와 같은 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.  PIR 센서의 민감도는 최대 30피트이고 셧다운 전류는 2.16µA입니다.  설계 가이드에는 시스템 설계 기술, 자세한 테스트 결과, 설계를 빠르게 시작하고 실행하기 위한 정보가 포함되어 있습니다.

특징
  • 초저전력 설계를 위한 나노 전력 아날로그 사용을 통해 단일 CR2032 코인 셀로 최대 10년의 배터리 수명 보장
  • 2.16uA의 낮은 셧다운 전류(셧다운 시 PIR 센서는 활성 상태로 유지됨)
  • 낮은 활성 프로세서 및 무선 전송 전류로 인한 초저 활성 상태 전류(56.66ms 동안 1.57mA)
  • 인터럽트 기반 블루투스® 스마트 무선 모션 통신으로 전력 절감 효과 증대
  • 최대 30피트의 모션 민감도
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCU5.PDF (3842 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQ46.PDF (185 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQ45.PDF (66 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQ48.ZIP (886 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD86.ZIP (589 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQ47.PDF (1650 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQ44.PDF (538 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 연산 증폭기

TLV8544 — 쿼드, 3.6V, 8kHz, 초저 정동작 전류(500nA), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2650 — 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCD87 — TIDA-01398 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01398 — 비용 최적화 시스템을 위한 초저전력 무선 PIR 동작 감지기 레퍼런스 디자인

TIDCD87 — TIDA-01398 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2017. 2. 27
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01398 — 비용 최적화 시스템을 위한 초저전력 무선 PIR 동작 감지기 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcd87 or www.ti.com/lit/xx/tidcd87/tidcd87.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCD87. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Ultra-Low-Power Wireless PIR Motion Detector Reference Design 2017. 2. 28
애플리케이션 노트 Wireless Motion Detector With Sub-1 GHz SimpleLink™ Wireless MCU (Rev. C) 2021. 5. 10
추가 자료 Techniques for PIR-based motion detection 2020. 12. 15

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00489 — 10년의 코인 셀 배터리 수명을 지원하는 저전력 무선 PIR 동작 감지기 레퍼런스 설계 TIDA-00759 — 10년 코인 셀 배터리 수명 및 블루투스 스마트를 지원하는 저전력 PRI 동작 감지기 레퍼런스 디자인 TIDA-01069 — 잘못된 트리거 방지를 위해 PIR 센서를 사용한 고급 동작 감지기 레퍼런스 디자인