TIDA-01399

TIDA-01399

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 단일 PCB(인쇄 회로 보드)에 모든 부품을 배치하며, 구역 조명을 위해 50W 출력 전력과 함께 TPS92410 및 TPS92411을 사용합니다. 이 설계는 4개의 TPS92411 단계를 사용하여 상승 및 하강 정류 AC 파형 동안 16개의 스위치 상태를 지원하며, 이는 전류 조정 MOSFET 헤드룸을 최적화합니다. TPS92410은 전류 레귤레이터를 끄기 전에 최소 3%까지 단조 아날로그 조광을 구현할 수 있습니다. 자기 부품 없는 EMI(전자기 간섭) 필터링이 포함되어 있으며 FCC Title 47 Part 15 클래스 B 전도 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.

특징
  • 자기 부품이 없는 비절연 120V AC 오프라인 LED 드라이버
  • 효율성: 86.5%
  • 역률: 0.97
  • THD: 10.5%
  • FCC Title 47 Part 15 클래스 B 테스트를 거친 EMI
  • 라인 조정을 위한 멀티플라이어를 지원하는 역률 보정용 전류 레귤레이터
  • 간단한 NTC 열 폴드백 가능
  • 셧다운으로 3%의 단조 아날로그 조광
  • TSNS 입력을 사용한 더 깊은 조광
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCU7A.PDF (5078 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRRR3.PDF (392 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRRR2.PDF (65 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRR5.ZIP (979 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDM5.ZIP (2215 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRRR4.PDF (1223 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRR1.PDF (239 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

조명 LED 드라이버

TPS92410 — 오프라인 LED 드라이버를 위한 스위치 제어, 직접 드라이브, 선형 컨트롤러

데이터 시트: PDF
조명 LED 드라이버

TPS92411 — 리플 전류가 낮은 오프라인 AC 선형 LED 직접 드라이브용 부동 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TPS92410/411 50-W, 120-V AC Offline, LED Driver - No Magnetics Required for LEDs (Rev. A) 2017. 8. 23