TIDA-01402

DAC 신호 버퍼링을 위한 고정밀 레퍼런스 디자인

TIDA-01402

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 DAC(디지털-아날로그 컨버터)의 아날로그 출력을 버퍼링하기 위한 업계 최초의 제로 크로스오버 및 제로 드리프트 증폭기(OPA388)를 특징으로 합니다. 제로 크로스오버 및 제로 드리프트 기능의 중요성을 설명하고, 시스템의 통합형 비선형성(INL)을 최소화하고 DAC(DAC8830)의 전체 범위를 사용하는 방법을 보여줍니다.

특징
  • 정밀 DAC(DAC8830)는 탁월한 선형성, 낮은 글리치, 저잡음을 가지고 있으며 빠른 설정 가능
  • 대부분의 DSP/MCU 전원 요구 사항과 호환되는 2.7~5.5V의 단일 전원으로 작동
  • 제로 크로스오버, 제로 드리프트 연산 증폭기(OPA388)가 DAC INL(<0.5 LSB)에 대한 기여도를 최소화하는 진정한 정밀도 제공
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCT8.PDF (5124 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRPP9.PDF (94 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRPP8.PDF (43 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRPQ1.ZIP (986 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD53.ZIP (494 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRPQ0.PDF (168 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPP7.PDF (242 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC883016비트, 싱글 채널, 초저전력, 전압 출력 DAC

데이터 시트: PDF
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA340싱글, 단일 공급, 레일 투 레일, 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA388싱글, 10MHz, CMOS, 제로 드리프트, 제로 크로스오버, 진정한 RRIO 정밀 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF50저잡음, 초저드리프트, 넓은 VIN 정밀 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High-Precision Reference Design for Buffering a DAC Signal 2017. 2. 3