TIDA-01405

TIDA-01405

설계 파일

개요

TIDA-01405 설계는 3V~15.2V의 입력 전압, 최대 2A의 전류에서 -1.8V 레일을 생성하는 인버팅 전력 모듈(전압 인버터)을 보여줍니다. 이러한 음극 전압은 많은 통신 장비 시스템과 테스트 및 측정과 같은 산업용 장비에 필요합니다. TPS82130 전원 모듈을 사용하면 매우 단순한 음극 전압 인버터(인버팅 벅-부스트) 설계를 통해 높은 2A 전류에서 1.8V 음극 출력 전압을 생성할 수 있습니다.

특징
  • 간단한 전원 모듈 설계
  • 총 솔루션 크기 50mm2 미만
  • 2A의 고출력 전류(Vin ≥ 5V)
  • 3V~15.2V의 넓은 입력 전압 범위
  • 저잡음(10mV 미만의 출력 리플)
  • 125°C 정격 솔루션
출력 전압 옵션 TIDA-01405.1
입력 전압(최소)(V) 3
입력 전압(최대)(V) 15.2
Vout(공칭값) (V) -1.8
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 3.6
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- Inverting
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUCV2B.PDF (1374 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQK0.PDF (103 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQJ9.PDF (67 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCDC0.ZIP (251 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQK1.PDF (435 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQJ8.PDF (190 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

벅 모듈(통합 인덕터)

TPS82130 — 통합 인덕터를 지원하는 17V 입력 3A 스텝다운 컨버터 모듈

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 3.0-V to 15.2-V Input, 2-A, –1.8-V Inverting Power Module Reference Design (Rev. B) PDF | HTML 2023. 1. 18
사용 설명서 Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 2021. 6. 16
기술 문서 How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology PDF | HTML 2018. 5. 17
기술 문서 An easy power-module reference design for RF data converter negative voltages PDF | HTML 2017. 10. 11