TIDA-01414

TIDA-01414

설계 파일

개요

TPA3244 Dolby Atmos® 사운드바 레퍼런스 설계는 울트라 HD 오디오와 높은 동적 범위를 결합하여 소형 폼 팩터 시스템에서 공간을 가득 채우는 오디오 환경을 구현합니다. 이 설계는 TI의 고성능 TPA3244 증폭기, 프로세싱이 포함된 PCM5252 고성능 DAC, Dolby Atmos® 디코딩 및 렌더링을 위한 통합 SoC를 활용합니다. 사운드바 레퍼런스 보드는 5.1.2 사운드바 출력 구성을 지원하기 위해 디지털 액티브 크로스오버, DRC 및 바이쿼드를 포함하는 독립 채널 처리를 위해 TI의 통합 오디오 DSP를 사용하여 10개의 DAC + 증폭기 채널을 제공합니다. 이 설계는 Dolby Atmos® 디코딩 및 렌더링용 66AK2G 오디오 SoC를 사용합니다.

특징
  • 5.1.2 Dolby Atmos 사운드바
  • BTL의 TPA3244 5개에서 클래스 D 증폭기 채널 10개
  • 몰입감 넘치는 3D Ultra-HD 오디오
  • 액티브 크로스오버, 이퀄라이제이션 및 베이스 향상을 위한 DAC 통합 DSP 오디오 프로세싱
  • 단일 칩 SoC Dolby Atmos 솔루션
  • 디지털 및 아날로그 서브 우퍼 출력
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD45.PDF (5912 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRT12.PDF (770 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRT11.PDF (113 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRT14.ZIP (3929 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDW8.ZIP (8312 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRT13.PDF (7121 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRT10.PDF (1437 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 DAC

PCM5252 — miniDSP 및 스마트 증폭기 기능을 지원하는 114dB 32비트 스테레오 차동 출력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
오디오 연산 증폭기

NE5532 — 오디오 애플리케이션용 듀얼, 30V, 10MHz, 저잡음 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54340 — Eco-mode™를 지원하는 42V 입력, 3.5A, 스텝다운 DC/DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 오디오 증폭기

TPA3244 — 60W 스테레오, 120W 모노, 12~31.5V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기, 패드 다운

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 I3C 스위치 및 멀티플렉서

TCA9548A — 리셋 및 전압 변환을 지원하는 8채널 1.65~5.5V I2C/SMBus 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LM2940C — 1A, 26V, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV1117 — 800mA, 15V, 선형 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5234 — 128KB 플래시, 8KB SRAM, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, 타이머, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G125 — 3상 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TPA3244 Dolby Atmos Soundbar Reference Design 2017. 9. 21
애플리케이션 노트 LC Filter Design (Rev. B) PDF | HTML 2026. 6. 29
추가 자료 High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x 2017. 12. 1