TIDA-01416

NXP™ iMX7 시리즈 애플리케이션 프로세서용 작고 효율적인 유연한 전원 공급 장치 레퍼런스 설계

TIDA-01416

설계 파일

개요

NXP ™ IMX7 시리즈 애플리케이션 프로세서 레퍼런스 설계를 위한 이 작고 효율적이며 유연한 전원 공급 장치는 iMX7 프로세서용으로 설계되었습니다. 이 설계는 DC/DC 컨버터 5개와 시퀀서 IC 1개를 사용하여 iMX7에 전원을 공급합니다. 다양한 산업용 애플리케이션과 작고, 고효율의 유연한 전원 공급 장치가 필요한 모든 애플리케이션을 지원합니다.

특징
  • 3.3V~5.5V 입력 전압 범위
  • 빠른 과도 응답을 위한 DCS-Control™ 토폴로지
  • 높은 효율성 및 낮은 정동작 전류
  • 자동 절전 모드로 저부하 효율성 제공
  • TLV6208x 제품군 접근 방식
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDK4.PDF (1113 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRVG2.PDF (149 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRVG1.PDF (66 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVG4.ZIP (7368 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDZ6.ZIP (368 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVG3.PDF (163 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTF8.PDF (243 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TLV62084A2A 고효율 스텝 다운 컨버터(2x2mm SON 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML
시퀀서

LM3880고정 시간 지연을 지원하는 3레일 간단한 전원 시퀀서

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TLV620853A 고효율 스텝다운 컨버터, 2x2 QFN

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TLV620801.2A 고효율 스텝 다운 컨버터(2x2mm SON 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Small, Efficient, Flexible Power Supply Design for NXP i.MX7 Series Processors 2017. 12. 12