TIDA-01429
CAN을 지원하는 차량용 개별 SBC 프리 부스트, 포스트 벅 레퍼런스 설계
TIDA-01429
개요
TIDA-01429 레퍼런스 설계는 넓은 입력 전압 부스트 컨트롤러를 구현하고, 뒤이어 5.0V로 설정된 넓은 입력 전압 벅 컨버터를 구현합니다. 5.0V 공급 장치를 사용하여 CAN(컨트롤러 영역 네트워크) 트랜시버에 전원을 공급하고, 소형 고정형 3.3V LDO(선형 저손실) 레귤레이터가 있어 C2000 마이크로컨트롤러에 전원을 공급합니다. 이 설계는 CISPR 25의 ALSE(Absorber Lined Shielded Enclosure) 방법에 따라 방사 방출 테스트를 거쳤으며, 전압 방법을 통해 CISPR25 전도 방출 테스트를 마쳤고, ISO 11452-4에 따라 BCI(Bulk-Current Injection) 내성 테스트를 받았습니다. 모든 테스트는 500KBPS에서 작동하는 CAN 통신을 사용했습니다. 이 제품은 EMC(전자기 적합성) 검증을 받은 3단계 전력 트리와 CAN(컨트롤러 영역 네트워크) 레퍼런스 설계로 최저 3.5V의 입력 전압으로 작동해야 하는 수많은 차량용 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
SBC(시스템 기반 칩)는 시스템의 여러 전형적인 기본 요소를 결합한 IC(집적 회로)로서, 트랜시버, 선형 레귤레이터 및 스위칭 레귤레이터를 포함합니다. 이러한 통합 장치는 다양한 애플리케이션에서 크기와 비용을 절감할 수 있지만, 모든 상황에 적합한 것은 아닙니다. SBC가 적합하지 않은 애플리케이션에서는 앞서 언급한 기본 요소를 별도로 구현하여 별개의 SBC를 만드는 것이 유익할 수 있습니다.
특징
- 넓은 입력 전압, 조정 가능한 부스트 컨트롤러
- 넓은 입력 전압, 고정형 5V 벅 컨버터
- 클래스 5 CISPR 25 방사성 방출 테스트 통과
- 클래스 4 CISPR 25 전도 방출 테스트 통과
- 최저 3.5V의 배터리 입력 전압을 통해 조절된 3.3V~5V 공급 장치 유지
- 최대 40V의 부하 덤프 전압 감내 가능
| 출력 전압 옵션 | TIDA-01429.1 | TIDA-01429.2 |
|---|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 4.3 | 4.3 |
| 입력 전압(최대)(V) | 42 | 42 |
| Vout(공칭값) (V) | 3.3 | 5 |
| Iout(최대)(A) | 1 | .024 |
| 출력 전력(W) | 3.3 | .12 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 입력 유형 | DC | DC |
| 토폴로지 | Boost- Synchronous^Buck- Synchronous | Boost- Synchronous^Buck- Synchronous |
차량용
- HVAC compressor - high voltage, isolated communication
- HVAC compressor - high voltage, isolated driver
- HVAC 콤프레서 - 48V
- Kick to open module
- Kick to open module
- PEPS BLE 위성 모듈
- PEPS BLE 위성 모듈
- PTC - 48V
- PTC - high voltage, isolated driver
- 고전압 전력 분배함
- 기지국 - 기지국 ECU
- 기지국 - 기지국 ECU
- 도어 모듈
- 루프 모듈 모터
- 루프 모듈 모터
- 스티어링 컬럼 제어 모듈
- 스티어링 휠 조정
- 슬라이딩 도어 모터
- 자유 공간 센서
- 차량용 제스처 감지
- 차량용 제스처 감지
- 차체 제어 모듈(BCM)
- 차체 제어 모듈(BCM)
- 트렁크 모터
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Automotive Discrete SBC Pre-Boost, Post-Buck With CAN Reference Design (Rev. A) | 2017. 8. 11 |