TIDA-01436

TIDA-01436

설계 파일

개요

TIDA-01436 레퍼런스 설계는 TI의 Sitara 프로세서 Linux 소프트웨어 개발 키트(SDK)와 TI의 3D ToF(Time-of-Flight) 이미지 센서를 사용하여 고해상도와 정확도로 정의된 영역의 탑승자 수를 계산하는 하위 시스템 솔루션입니다. ToF 이미지 센서는 공간 데이터를 3차원으로 처리할 수 있어 센서를 통해 존재하는 물체의 수를 파악하고 움직임을 추적할 수 있으며, 물체가 인체인지 여부를 판별하는 기능도 갖추고 있습니다. 이 설계는 TI의 AM437x 프로세서를 프로세서 Linux SDK가 지원하는 완전히 통합된 ToF 드라이버가 있는 호스트 컨트롤러로 사용하며 이는 임베디드 솔루션에 이상적입니다. 호스트 컨트롤러 보드와 결합된 ToF 카메라의 조합은 기존 감시 카메라 및 비디오 분석보다 실시간 인원 계수에 더 효과적입니다.

특징
  • 완전 통합 시스템이 포함된 엔드 투 엔드 솔루션
  • TI의 프로세서 Linux 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 기반으로 구축되고 TI의 AM437x GP EVM에서 실행
  • 인원 계수 정확도 90% 이상
  • 실시간 또는 정기적으로 구성 가능한 점유 데이터
  • 넓은 시야: 87°(대각선); 74.4°(가로) × 59.3°(세로)
  • 주변광 독립성 덕분에 어두운 곳에서도 볼 수 있는 3D ToF 카메라
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD06.PDF (4031 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SBAU219D.PDF (1135 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQP2.ZIP (341 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQP1.ZIP (687 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4379 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D 그래픽

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TMDSEVM437X — AM437x 강력한 보안 평가 모듈

TIDA-01436 레퍼런스 설계는 TI의 Sitara 프로세서 Linux 소프트웨어 개발 키트(SDK)와 TI의 3D ToF(Time-of-Flight) 이미지 센서를 사용하여 고해상도와 정확도로 정의된 영역의 탑승자 수를 계산하는 하위 시스템 솔루션입니다. ToF 이미지 센서는 공간 데이터를 3차원으로 처리할 수 있어 센서를 통해 존재하는 물체의 수를 파악하고 움직임을 추적할 수 있으며, 물체가 인체인지 여부를 판별하는 기능도 갖추고 있습니다. 이 설계는 TI의 AM437x 프로세서를 프로세서 Linux SDK가 지원하는 (...)
EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01436 — Sitara PLSDK 및 3D ToF를 사용한 수요 제어형 환기를 위한 인원 수 세기 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDSEVM437X — AM437x 강력한 보안 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01436 — Sitara PLSDK 및 3D ToF를 사용한 수요 제어형 환기를 위한 인원 수 세기 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 People Counting for Demand Controlled Ventilation Using Sitara Design Guide 2017. 5. 1
* 설계 가이드 Introduction to Time-of-Flight (ToF) System Design (Rev. D) 2014. 5. 13
백서 Introduction to Time-of-Flight Camera (Rev. B) 2014. 5. 7