TIDA-01437

IO-Link 인터페이스를 갖춘 RGB 신호 조명 레퍼런스 디자인

TIDA-01437

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 공장 현장에 사용되는 20개의 LED와 더 복잡한 산업 프로세스 자동화로 5세그먼트 LED 스마트 스택 조명을 구현합니다. IO-Link 인터페이스는 스택 조명을 제어하고 상태 정보를 다시 읽기 위해 구현됩니다. 이 설계는 IO-Link 인터페이스를 통해 전원을 공급할 수 있어 전력 소모가 낮은 것이 특징입니다.

이 신호 조명 레퍼런스 설계는 RGB LED 드라이버의 전력 손실을 30% 줄이고 밝기 조절 범위를 확장하는 방법을 보여줍니다. 자동 밝기 조절 기능으로 주변광에 맞게 밝기를 조절할 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 간단한 PWM을 사용해 스위칭 레귤레이터의 출력 전압을 수정하여 동적 헤드룸 제어를 구현합니다.

특징
  • 유연하고 제어가 용이한 RGB LED 타워 조명 설계
  • 다양한 구현 모드: 데모, 온도, 습도, 적층 조명
  • IO-Link를 통해 완전히 제어 가능
  • 20개의 RGB LED로 구성된 5개 세그먼트
  • 선형 RGB LED 드라이버의 동적 헤드룸 제어로 전력 소비를 30% 절감
  • 자동 밝기 조절
산업용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD35.PDF (2417 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRSM0.PDF (413 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRSL9.PDF (107 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRSM2.ZIP (2144 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDT8.ZIP (602 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRSM1.PDF (1721 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRSL8.PDF (1361 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5166초저 Iq를 지원하는 3V~65V 입력, 500mA 동기 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
RGB LED 드라이버

TLC59713.3V 선형 레귤레이터를 지원하는 12채널, 16비트 ES-PWM RGB LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
광 센서

OPT3001인체의 눈에 정확하게 반응하는 디지털 주변광 센서(ALS)

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR596964KB FRAM, 2KB SRAM, AES, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, 타이머를 갖춘 16MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54062낮은 IQ를 지원하는 4.7V~60V 입력, 50mA 동기식 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
IO-Link 및 디지털 I/O

TIOL111서지 보호 기능이 통합된 IO-Link 장치 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
습도 센서

HDC10802% RH 저전력 디지털 상대 습도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS330033V 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD13202Q212V, N-채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 9.3mΩ

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 RGB Signal Light With IO-Link Interface Reference Design 2017. 9. 11
기술 문서 Using dynamic headroom control for industrial lighting applications PDF | HTML 2018. 6. 28

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램