TIDA-01445

TIDA-01445

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 차량용 인터로크 연결 진단을 잘 커버하는 낮은 BOM 설계입니다. 하이브리드 또는 전기 자동차(HEV/EV)의 경우 배터리 관리 시스템, 트랙션 인버터, DCDC 컨버터, 온보드 충전기 및 고전압에서 작동하는 기타 하위 시스템에는 인터로크가 있어야 합니다. 인터로크는 고전압 장비 또는 서비스 분리 스위치의 조작 또는 개방을 감지하는 데 사용되는 전류 및 전압 루프 메커니즘입니다. 이 설계에서는 고전압 인터로크 시스템의 생성 및 모니터링 메커니즘을 다룹니다.

특징
  • 단방향 인터로크 시스템
  • 단방향 시스템을 사용한 TriState 작동
  • 광범위한 인터로크 루프 오류 진단 범위
  • >5mA에서 >97% 정확도의 저압측 전류 센스
  • 차량용 출력 라인 오류 방지
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD43A.PDF (3887 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRSP1.PDF (179 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRSP0.PDF (62 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRSP3.ZIP (618 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDU3.ZIP (394 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRSP2.PDF (545 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRSO9.PDF (261 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA225-Q1 — 핀 선택 가능 게인 설정 4개를 지원하는 AEC-Q100, 36V, 양방향 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LM2903-Q1 — AEC-Q100, 등급 0 및 1, 오토모티브 고전압 듀얼 차동 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
고압측 스위치

TPS2H000-Q1 — 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 1Ω, 2채널 차량용 스마트 고압측 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A16-Q1 — 오토모티브, 100mA, 60V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터, 전원 양호 및 정밀도 활성화

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B69-Q1 — 오토모티브 150mA, 오프 배터리(40V), 높은 PSRR, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive High-Voltage Interlock Monitoring Reference Design (Rev. A) 2018. 4. 16