TIDA-01447

TIDA-01447

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 주요 가전 제품의 LDO를 대체할 수 있는 작은 솔루션 크기, 고효율, 저 EMI DC/DC 모듈을 보여줍니다. LDO를 DC/DC 모듈로 교체하면 시스템 효율성이 크게 향상되어 솔루션 크기와 BOM 비용이 절감되고 히트 싱크가 필요하지 않습니다. 이 모듈은 TO-247 패키지와 동일한 공간을 차지하며 UA7805와 같은 TO-220 LDO와 핀 대 핀 호환이 가능하므로 빠른 평가와 시장 출시 시간 단축이 가능합니다. TPS561201 전력 컨버터는 전부하, 저부하 및 대기 작동에서 더 높은 출력 전류와 더 낮은 소비 전력을 가능하게 합니다. 이 모듈은 TO-247 패키지와 동일한 크기이며 TO-220 LDO와 핀 호환이 가능하므로 빠른 평가와 시장 출시가 가능합니다.

특징
  • 1.1μA 대기 전류 및 423μA 무부하 전류
  • 소형 폼 팩터: TO-220과 핀 호환 및 TO-247과 크기 호환 가능
  • 최대 부하에서 35°C 미만의 온도 상승으로 히트 싱크가 필요 없음
  • 온보드 DC/DC 설계 복잡성 감소, 스위칭 전원 공급 장치 EMC 설계를 위한 R&D 시간 및 노력 절감(시장 출시 기간 단축)
출력 전압 옵션 TIDA-01447.1
입력 전압(최소)(V) 6.5
입력 전압(최대)(V) 17
Vout(공칭값) (V) 3.3
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 3.3
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD89.PDF (2564 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRSB0.PDF (58 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRSA9.PDF (195 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRSB2.ZIP (462 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDQ8.ZIP (38 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRSB1.PDF (202 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRSA8.PDF (153 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS561201 — 6핀 SOT-23의 4.5V~17V 입력, 1A 동기 스텝다운 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 3.3V 1A, Cost-Effective, Single-Layer TO-247 LDO Replacement Ref Design, 91% Eff 2017. 8. 17

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01448 — 93%의 효율성을 지원하는 5V, 1A, 비용 효율적인 단일 계층 TO-247 LDO 대체 레퍼런스 디자인 TIDA-01449 — 93%의 효율성을 지원하는 3.3V, 1A, 비용 효율적인 듀얼 계층 TO-220 LDO 대체 레퍼런스 디자인 TIDA-01450 — 92.5% 효율의 5V, 1A, 비용 효율적인 듀얼 계층 TO-220 LDO 대체 레퍼런스 디자인

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램