TIDA-01466

TIDA-01466

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 초음파 이미징 시스템을 위한 8개의 16채널 수신 AFE IC에 전력을 공급하기 위해 특별히 최적화된 전원 공급 장치입니다. 이 설계는 단일 칩 DC-DC 컨버터 + LDO 콤보 레귤레이터를 사용하여 LDO 입력을 손실 전압 바로 위로 설정하는 동시에 LDO PSRR을 최대한 활용하여 효율을 극대화할 뿐만 아니라 부품 수를 줄입니다.  또한 초저잡음 LDO는 A/D 변환에서 가능한 최고 해상도를 구현하여 이미지 품질을 높이는 데 도움이 됩니다. 이 설계는 마스터 및 시스템 클록 주파수와 주파수 동기화를 전환할 수 있어 시스템 설계자가 간단한 필터링 기법을 적용하여 접지 루프에서 전원 공급 장치 스위칭 잡음을 제거하거나 확산 스펙트럼 클로킹을 사용하여 EMI를 줄일 수 있도록 지원합니다. 또한 이 설계는 eFuse 장치를 구현하여 간단하고 유연한 과전류 보호 수단을 제공합니다.

특징
  • 12V 입력 초음파 시스템 프론트 엔드에 적합
  • 4.2A의 입력 전류 제한으로 작동하는 eFuse
  • 최대 128개 채널(채널 수 확장 가능)을 위해 8개의 AFE에 전력을 공급할 수 있으며, 36W의 전력 출력 지원
  • 콤보 DC/DC 컨버터 + LDO IC는 LDO 입력을 손실 전압 바로 위에 설정하여 LDO 효율을 극대화
  • 높은 PSRR 및 초저잡음(4.4μVRMS) LDO를 사용하여 A/D 변환에서 가능한 최고 해상도 달성
  • 동일한 T/R 보드의 모든 AFE에 대한 공통 동기화 전원 공급 장치로 보드 공간을 줄이는 동시에 잡음 감소 및 EMI 제거 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD73.PDF (1293 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRSP6.PDF (371 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRSP5.PDF (172 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRSP8.ZIP (1173 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDU4.ZIP (1848 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRSP7.PDF (1795 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRSP4.PDF (1003 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 버퍼

CDCLVC1106 — 저지터, 1:6 LVCMOS 팬 아웃 클록 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54824 — HotRod™ QFN의 4.5V~17V, 8A 동기 SWIFT™ 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A8300 — 높은 정확도의 전력 양호를 지원하는 2A, 낮은 VIN, 낮은 2A, 낮은 VIN, 저잡음, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A84 — 높은 정확도를 지원하는 전원 코드가 포함된 3A, 낮은 VIN, 저잡음, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
시퀀서

LM3881 — 시간 지연을 조정할 수 있는 3 레일 간단한 전원 시퀀서

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS25926 — 4.5V~13.8V, 30mΩ, 2~5A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Low-Voltage, Low-Noise Power Supply Reference Design For Ultrasound AFE 2017. 9. 20
기술 문서 Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 2018. 2. 8

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01458 — 초음파 CW 펄서를 위한 저잡음 고정 드롭아웃 ±2.5 ~ ±12VOUT 3A 전원 공급 레퍼런스 디자인