TIDA-01467

구형플럭스 게이트 센서를 사용한 과전류 추적 3상 전류 센서 레퍼런스 설계

TIDA-01467

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 PCB 트레이스와 같은 전류 이동 컨덕터에 의해 생성되는 자기장을 측정하여 전류 측정을 위한 3상 전류 센서를 보여줍니다. 이 센서는 트레이스를 통과하는 전류를 측정하기 위해 PCB 트레이스 근처에 배치되어 있습니다.  이 레퍼런스 설계는 기본 전력 모니터링이 필요한 산업용 애플리케이션에서 사용하기에 적합합니다.  자기 플럭스 게이트 기술을 사용하여 이 설계는 높은 정확도를 달성하면서 위상당 최대 5A의 3상 전류 측정을 지원합니다.

특징
  • 자기 플럭스 게이트 센서를 사용한 3상 전류 측정
  • 보정된 전류 측정 정확도 ±1%
  • 트레이스를 통해 전류 감지(PCB 트레이스)
  • 전류 측정 범위 500mA~5A
  • ±2mT(최대)까지 조정 가능한 센서 범위
  • 공급 전압 범위: 3.0V~5.5V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.