TIDA-01469

TIDA-01469

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 진동 센서를 사용하여 예방 유지 보수가 필요한지 여부를 결정하는 모터를 모니터링하는 저전력 무선 서브시스템 솔루션입니다. 진동 데이터의 FFT는 Bluetooth 저에너지 또는 1GHz 미만 무선 프로토콜을 사용하여 다른 장치로 전송할 수 있습니다. 이 서브시스템 솔루션의 낮은 전력 사용량과 무선 기능 덕분에 단일 코인 셀 배터리로 실행할 수 있으므로 장치를 작고 저렴하게 만들고, 접근하기 어려운 위치에 배치할 수 있습니다. 따라서 이 레퍼런스 설계는 예방으로 피할 수 있는 고가의 유지 관리와 유선 연결이 필요한 더 크고 비싼 모니터 모두에 이상적인 대안이 됩니다.

특징
  • 단일 CR2032 코인 셀로 10년 배터리 수명을 제공하는 초저전력 설계
  • 기계적 진동(20ksps) 및 온도 감지
  • 진동 스펙트럼 분석을 위한 2K FFT 로컬 계산
  • 모터 진단을 위한 프로그래밍 가능한 활성화 간격
  • SimpleLink 1GHz 미만 및 Bluetooth 저에너지 무선 연결 LaunchPad(LAUNCHXL-CC1350)용으로 설계
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDC2.PDF (3956 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRSL0.PDF (130 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRSK9.PDF (65 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRSL2.ZIP (3749 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDT5.ZIP (297 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRSL1.PDF (731 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRSK8.PDF (291 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS61291 — 저 IQ 부스트 컨버터(15nA 바이패스 작동 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

LMT01 — 펄스 트레인 인터페이스가 포함된 0.5°C 정확도 2핀 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22860 — 0.73Ω, 5V, 초저 누설 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8866 — 단일 종단 입력, SPI 인터페이스 및 데이지 체인을 지원하는 16비트, 100kSPS, 1채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2325 — RRIO 및 제로 크로스오버가 포함된 듀얼 정밀, 넓은 대역폭, 저잡음, 저전력 ADC 구동 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF50 — 저잡음, 초저드리프트, 넓은 VIN 정밀 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
Sub-1GHz 무선 MCU

CC1350 — 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 Sub-1GHz 및 2.4GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

개발 키트

LAUNCHXL-CC1350US — CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU

이 레퍼런스 설계는 진동 센서를 사용하여 예방 유지 보수가 필요한지 여부를 결정하는 모터를 모니터링하는 저전력 무선 서브시스템 솔루션입니다. 진동 데이터의 FFT는 Bluetooth 저에너지 또는 1GHz 미만 무선 프로토콜을 사용하여 다른 장치로 전송할 수 있습니다. 이 서브시스템 솔루션의 낮은 전력 사용량과 무선 기능 덕분에 단일 코인 셀 배터리로 실행할 수 있으므로 장치를 작고 저렴하게 만들고, 접근하기 어려운 위치에 배치할 수 있습니다. 따라서 이 레퍼런스 설계는 예방으로 피할 수 있는 고가의 유지 관리와 유선 연결이 (...)
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01469 — 무선 진동 센서를 사용한 모터 모니터링 레퍼런스 디자인으로 예방 유지 관리를 구현 가능 TIDA-01531 — 저전력 무선 M-버스 통신 모듈 레퍼런스 디자인 TIDC-01001 — Bluetooth® 저에너지를 통한 1GHz 미만 네트워크의 센서 시운전 레퍼런스 설계 TIDC-01002 — TI-RTOS 시스템용 SimpleLink™ Sub-1GHz 센서-to-클라우드 게이트웨이 레퍼런스 설계 TIDC-01004 — 이중 대역 RF 스펙트럼 분석기 레퍼런스 설계 TIDEP0084 — Linux 시스템을 위한 Sub-1GHz 센서-클라우드 산업용 IoT 게이트웨이 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LAUNCHXL-CC1350US — CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01469 — 무선 진동 센서를 사용한 모터 모니터링 레퍼런스 디자인으로 예방 유지 관리를 구현 가능 TIDA-01531 — 저전력 무선 M-버스 통신 모듈 레퍼런스 디자인 TIDC-01001 — Bluetooth® 저에너지를 통한 1GHz 미만 네트워크의 센서 시운전 레퍼런스 설계 TIDC-01002 — TI-RTOS 시스템용 SimpleLink™ Sub-1GHz 센서-to-클라우드 게이트웨이 레퍼런스 설계 TIDC-01004 — 이중 대역 RF 스펙트럼 분석기 레퍼런스 설계 TIDEP0084 — Linux 시스템을 위한 Sub-1GHz 센서-클라우드 산업용 IoT 게이트웨이 레퍼런스 디자인

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCDT6 — TIDA-01469 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01469 — 무선 진동 센서를 사용한 모터 모니터링 레퍼런스 디자인으로 예방 유지 관리를 구현 가능

TIDCDT6 — TIDA-01469 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2017. 9. 8
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01469 — 무선 진동 센서를 사용한 모터 모니터링 레퍼런스 디자인으로 예방 유지 관리를 구현 가능

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdt6 or www.ti.com/lit/xx/tidcdt6/tidcdt6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDT6. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Motor Monitoring Preventive Maintenance Reference Design 2017. 9. 8
기술 문서 Predicting maintenance needs with wireless motor monitors PDF | HTML 2017. 9. 21