TIDA-01473

저비용 프로세서용 울트라 모바일, 저전력 nHD에서 디스플레이 레퍼런스 설계 및 TI DLP® 기술

TIDA-01473

설계 파일

개요

이 디스플레이 레퍼런스 설계는 소비재, 웨어러블, 산업, 의료 및 IoT(사물 인터넷) 부문에 적합한 고도의 이동성, 고도의 휴대성이 요구되는 광범위한 디스플레이 애플리케이션을 대상으로 제작되었습니다. 설계에는 DLP2000 0.2인치 nHD DMD, DLPC2607 디스플레이 컨트롤러, DLPA1000 PMIC/LED 드라이버로 구성된 DLP2000 칩셋이 포함됩니다. 이 레퍼런스 설계는 바로 생산에 투입할 수 있는 광학 엔진 및 소형 폼 팩터로 8/16/24비트 RGB 병렬 동영상 인터페이스를 지원하는 저가 애플리케이션 프로세서에 사용할 수 있습니다.

특징
  • 개발자가 가장 적은 가격 부담으로 디스플레이 애플리케이션에 DLP 기술을 포함할 수 있는 방법
  • 거의 모든 저비용 호스트 프로세서를 지원하는 I2C 및 8/16/24비트 병렬 RGB 동영상 인터페이스
  • 5V 입력 및 최대 1A의 LED 전류 구동
  • nHD(DLP2000) 광학 엔진을 지원하는 경제적인 콤팩트 PCB 레이아웃
  • DLPDLCR2000EVM 레이아웃에 사용된 TI Designs
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD78.PDF (3447 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRS03A.PDF (250 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRS02A.PDF (226 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRS05A.ZIP (1245 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDO6.ZIP (4754 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRS04A.PDF (1773 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRS01A.PDF (215 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티 채널 IC(PMIC)

DLPA1000DLP2000(0.2 nHD) DMD용 PMIC/LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

DLPDLCR2000EVM — DLP® LightCrafter™ Display 2000 Evaluation Module

이 디스플레이 레퍼런스 설계는 소비재, 웨어러블, 산업, 의료 및 IoT(사물 인터넷) 부문에 적합한 고도의 이동성, 고도의 휴대성이 요구되는 광범위한 디스플레이 애플리케이션을 대상으로 제작되었습니다. 설계에는 DLP2000 0.2인치 nHD DMD, DLPC2607 디스플레이 컨트롤러, DLPA1000 PMIC/LED 드라이버로 구성된 DLP2000 칩셋이 포함됩니다. 이 레퍼런스 설계는 바로 생산에 투입할 수 있는 광학 엔진 및 소형 폼 팩터로 8/16/24비트 RGB 병렬 동영상 인터페이스를 지원하는 저가 애플리케이션 (...)
EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01473 저비용 프로세서용 울트라 모바일, 저전력 nHD에서 디스플레이 레퍼런스 설계 및 TI DLP® 기술
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 Evaluation Module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01473 저비용 프로세서용 울트라 모바일, 저전력 nHD에서 디스플레이 레퍼런스 설계 및 TI DLP® 기술

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Ultra-Mobile, Low-Power DLP Display Reference Design 2017. 7. 26