TIDA-01477

TIDA-01477

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 IoT 네트워크 게이트웨이 및 클라우드 데이터 공급자에 연결할 수 있는 산업용 센서-클라우드 엔드 노드를 만드는 방법을 보여줍니다. 이 센서 노드 레퍼런스 설계는 텍사스 인스트루먼트의 전력 게이팅용 나노 전력 시스템 타이머, 낮은 IQ 부스트 컨버터, SimpleLink™ 초저전력 1GHz 미만 무선 마이크로컨트롤러(MCU) 플랫폼 및 습도 감지 기술을 사용해 센서 엔드 노드를 듀티 사이클링하여 배터리 수명을 연장하는 초저전력 방법을 보여줍니다.

특징
  • 최대 1km(가시선)의 장거리를 가능하게 하는 대규모 네트워크-클라우드 연결
  • TI 15.4 스택을 사용한 IEEE 802.15.4e/g 표준 기반 1GHz 미만 솔루션
  • 시스템 깨우기 간격 구성 가능
  • 1µA의 낮은 대기 전류
  • 상대 습도 정확도 ±2%
  • 온도 정확도 ±0.2°C
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDG5.PDF (6326 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRU93A.PDF (137 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRU92A.PDF (58 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRU95A.ZIP (764 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE66A.ZIP (482 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRU94A.PDF (876 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRU91A.PDF (313 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS61291 — 저 IQ 부스트 컨버터(15nA 바이패스 작동 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD1E10B06 — 0402 및 SOD-523 패키지의 12pF, ±5.5V, ±30kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
습도 센서

HDC2010 — 2% RH 초소형 저전력 디지털 상대 습도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22860 — 0.73Ω, 5V, 초저 누설 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
RTC(실시간 클록) 및 타이머

TPL5111 — 듀티 사이클 애플리케이션의 전력 게이팅용 초저전력 시스템 타이머(35nA)

데이터 시트: PDF | HTML
Sub-1GHz 무선 MCU

CC1310 — 128KB 플래시를 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Sub-1GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Humidity and Temp Sensor Node Ref Design Enabling Sub 1-GHz and Sensor-to-Cloud 2017. 12. 7

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00484 — 10년 이상의 코인 셀 배터리 수명이 가능한 1GHz 미만 스타 네트워크용 습도 및 온도 센서 노드

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

비디오 시리즈

모든 비디오 보기

동영상