TIDA-01478

디지털 출력 및 DC/DC를 지원하는 IO-Link 레퍼런스 디자인

TIDA-01478

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 고밀도, IO-Link 트랜시버 모듈, DO(디지털 출력) 1채널 및 DC-DC 벅 컨버터를 보여줍니다. DC-DC를 통해 이 모듈은 MCU(마이크로컨트롤러), 센서, 디스플레이 등과 같은 광범위한 외부 장치에 전원을 공급할 수 있습니다. IO-Link 및 DO 통신 채널은 다양한 애플리케이션을 위한 폭넓은 유연성을 제공합니다. 이 레퍼런스 설계는 유량계, 액위 센서, 동작 센서, 조명 센서 또는 초음파 센서와 같은 센서 조합이 필요한 애플리케이션에 적합합니다. TIOL111 및 TIOS101은 IEC 61000-4-4 및 IEC 61000-4-5(500Ω)에 명시된 ESD에 대한 내성이 높아 많은 양의 ESD가 발생할 가능성이 있는 산업 환경에서 사용할 수 있습니다. TVS(과도 전압 억제기) 다이오드를 추가하면 ESD 보호 수준을 크게 높일 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 IO-Link의 물리적 계층만 구현합니다.

특징
  • IO-Link 및 디지털 출력(M12 유형 A)
  • MCU 및 외부 장치용 10핀 헤더
  • 전원 출력 500mW
  • 다음 국제 표준 충족: ±16kV IEC 61000-4-2, ±4kV IEC 61000-4-4, ±1.5kV/40Ω IEC 61000-4-5
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD77.PDF (6647 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRT02.PDF (75 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRT01.PDF (55 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRT04.ZIP (15784 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDW6.ZIP (568 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRT03.PDF (495 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRT00.PDF (90 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5165초저Iq, 3V ~ 65V, 150mA 동기 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
IO-Link 및 디지털 I/O

TIOL111서지 보호 기능이 통합된 IO-Link 장치 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
IO-Link 및 디지털 I/O

TIOS101서지 보호 기능이 통합된 디지털 센서 출력 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 IO-Link With Digital Output and DC-DC Reference Design 2017. 9. 29