TIDA-01485

3상 BLDC 모터를 위한 36V, 1kW, 99% 효율, 18cm2 전력계 레퍼런스 디자인

TIDA-01485

설계 파일

개요

이 1kW 전력계 레퍼런스 설계는 10셀 리튬 이온 배터리로 작동하는 전동 공구와 같은 산업용 애플리케이션에 사용되는 3상, 36V BLDC(브러시리스 DC) 모터에서 99%의 효율성을 달성합니다. 이 설계는 이 전력 레벨을 위한 가장 작은 인버터 전력계를 보여주며 센서 기반 사다리꼴 제어를 구현하고 25ARMS 연속(2초 동안 60A 피크, 400밀리초 동안 피크 100A) 권선 전류를 지원합니다. 설계의 MOSFET 전원 블록 및 전류 제어 게이트 드라이버는 회전율 제어와 낮은 기생 인덕턴스 덕분에 깔끔한 MOSFET 스위칭과 가장 낮은 EMI를 만드는 데 도움이 됩니다.

특징
  • 6V~42V(10s 리튬 이온 배터리)에서 작동하며 25ARMS 연속(2초 동안 60A 피크, 400ms 동안 100A 피크, 10ms 동안 400A) 모터 권선 전류를 제공합니다
  • 소형 50mm x 36mm PCB 폼 팩터에서 히트 싱크 없이 36V/700W, 18ARMS 지원
  • 응답 시간이 1µs 미만인 VDS 감지로 MOSFET 전류 모니터링 및 과전류 보호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDE5.PDF (6315 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRSH5.PDF (203 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRSH4.PDF (102 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRSH7.ZIP (2709 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDS4.ZIP (1572 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRSH6.PDF (1583 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRSH3.PDF (903 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

MOSFET

CSD88599Q5DC60V, N 채널 동기 벅 NexFET™ 전원 MOSFET, SON 5mm x 6mm Dual-Cool™ 전원 블록, 40A

데이터 시트: PDF | HTML
BLDC 드라이버

DRV8323R벅 레귤레이터 및 전류 션트 증폭기를 지원하는 65V 최대 3상 스마트 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF
Low-power MCUs

MSP430F51328KB 플래시, 1KB SRAM, 10비트 ADC, 비교기, DMA, 16비트 고해상도 타이머를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

LMT87-Q1-13.6mV/°C 게인을 지원하는 차량용 ±2.7°C 2.7V~5.5V 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCDS5 — TIDA-01485_Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01485 3상 BLDC 모터를 위한 36V, 1kW, 99% 효율, 18cm2 전력계 레퍼런스 디자인

TIDCDS5 TIDA-01485_Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2017. 8. 29
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01485 3상 BLDC 모터를 위한 36V, 1kW, 99% 효율, 18cm2 전력계 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcds5 or www.ti.com/lit/xx/tidcds5/tidcds5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDS5. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 36-V/1-kW, 99% Efficient, 18-cm2 Power Stage Ref Design for 3-Phase BLDC Motors 2017. 8. 30