TIDA-01493

TIDA-01493

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 DRV10987 모터 드라이버를 사용하는 무센서 BLDC(브러시리스 DC) 모터 시누소이드 드라이브입니다. PCB는 DRV10987의 온도를 낮추도록 설계되었습니다. 이 설계는 DRV10987을 과열할 수 있는 경우나 DRV10987의 방수와 같은 재질로 인해 낮은 케이스 온도가 필요한 경우를 대상으로 합니다. 이를 필요로 하는 완제품은 건조기 팬, 드레인 펌프 또는 공기 청정기일 수 있습니다.

특징
  • 낮은 온도 작동으로 효율 개선 
  • 과열 보호
  • 과전류 방지
  • 더 나은 열 분산으로 최대 60W 사용 가능
출력 전압 옵션 TIDA-01493.1
입력 전압(최소)(V) 12
입력 전압(최대)(V) 24
Vout(공칭값) (V)
Iout(최대)(A)
출력 전력(W)
절연/비절연
입력 유형 DC
토폴로지
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDM7.PDF (6503 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRTN3.PDF (68 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTN2.PDF (63 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTN5.ZIP (307 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE15.ZIP (152 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTN4.PDF (419 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTN1.PDF (73 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

통합 제어 BLDC 드라이버

DRV10987 — 12V~24V 공칭, 3.5A 피크 무센서 시누소이드 제어 3상 BLDC 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

평가 모듈(EVM)용 GUI

SLOC345 — DRV109xx Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
통합 제어 BLDC 드라이버
DRV10975 — 12V 공칭, 2A 피크 무센서 시누소이드 제어 3상 BLDC 모터 드라이버 DRV10983 — 24V 공칭, 3A 피크 무센서 시누소이드 제어 3상 BLDC 모터 드라이버 DRV10983-Q1 — 오토모티브 12V 배터리, 3.5A 피크 무센서 시누소이드 제어 3상 BLDC 모터 드라이버 DRV10987 — 12V~24V 공칭, 3.5A 피크 무센서 시누소이드 제어 3상 BLDC 모터 드라이버
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01493 — 열 최적화 2계층 60W 무센서 BLDC 모터 드라이브 레퍼런스 설계 TIDA-01496 — 단일 레이어, 12V, 프로그래머블, 속도 조정 레퍼런스 디자인의 3상 BLDC 모터 드라이버
평가 보드
DRV10975EVM — 3상 브러시리스 모터 드라이버용 DRV10975EVM 평가 모듈 DRV10983EVM — DRV10983 3상 브러시리스 모터 드라이버 평가 모듈 DRV10983Q1EVM — DRV10983-Q1 차량용, 12V, 24V 3상, 무센서 BLDC 모터 드라이버 평가 모듈 DRV10987EVM — DRV10987 12V/24V 3상, 무센서 BLDC 모터 드라이버 평가 모듈

SLOC345 — DRV109xx Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2018. 6. 20
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
통합 제어 BLDC 드라이버
DRV10975 — 12V 공칭, 2A 피크 무센서 시누소이드 제어 3상 BLDC 모터 드라이버 DRV10983 — 24V 공칭, 3A 피크 무센서 시누소이드 제어 3상 BLDC 모터 드라이버 DRV10983-Q1 — 오토모티브 12V 배터리, 3.5A 피크 무센서 시누소이드 제어 3상 BLDC 모터 드라이버 DRV10987 — 12V~24V 공칭, 3.5A 피크 무센서 시누소이드 제어 3상 BLDC 모터 드라이버
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01493 — 열 최적화 2계층 60W 무센서 BLDC 모터 드라이브 레퍼런스 설계 TIDA-01496 — 단일 레이어, 12V, 프로그래머블, 속도 조정 레퍼런스 디자인의 3상 BLDC 모터 드라이버
평가 보드
DRV10975EVM — 3상 브러시리스 모터 드라이버용 DRV10975EVM 평가 모듈 DRV10983EVM — DRV10983 3상 브러시리스 모터 드라이버 평가 모듈 DRV10983Q1EVM — DRV10983-Q1 차량용, 12V, 24V 3상, 무센서 BLDC 모터 드라이버 평가 모듈 DRV10987EVM — DRV10987 12V/24V 3상, 무센서 BLDC 모터 드라이버 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc345 or www.ti.com/lit/xx/sloc345a/sloc345a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC345. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Thermally Optimized, Two-Layer, 60W Sensorless BLDC Motor Drive Reference Design 2017. 11. 17

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00447 — 24V, 100W/30W 듀얼 무센서 브러시리스 DC 모터 드라이브 레퍼런스 설계 TIDA-00652 — 90-265VAC, 91% 효율성, >0.9PF 벅 PFC 플러스 24V, 30W 브러시리스 DC 모터 드라이브 레퍼런스 디자인 TIDA-01417 — 90~265V AC 입력을 지원하는 통합 30W 무센서 BLDC 모터 드라이브 재조정할 수 있는 레퍼런스 설계