TIDA-01500

HVAC HMI를 위한 오토모티브 멀티 채널 LED 드라이버 레퍼런스 설계

TIDA-01500

설계 파일

개요

HVAC(난방, 환기 및 공조) HMI(인간-기계 인터페이스)에서 디스플레이와 버튼은 여러 LED로 빛이 납니다. 이러한 LED의 드라이브 회로는 보통 각자의 방식으로 구현되므로, MCU가 직렬 저항에 의해 제한되는 외부 저압측 BJT를 구동하여 LED로 전류를 싱크합니다. BJT는 조광 효과를 얻기 위해 PWM 신호로 구동하거나 켜기/끄기 스위치처럼 사용할 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 전류 제한 저항을 사용하지 않고 여러 LED를 구동할 수 있는 비용 효율적인 대안인 LED 드라이버 솔루션입니다. 레퍼런스 설계를 통해 설계자는 직렬로 연결된 것을 제외한 각 다이오드에서 전류와 PWM 조광 신호를 개별적으로 조정할 수 있습니다.

특징
  • 구성 가능한 16채널 LED 드라이버
  • 각 채널의 독립적인 제어
  • 주변 조도에 맞게 LED 조도 조정
  • 정전류 제어
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDD5A.PDF (1237 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRTN8.PDF (245 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTN7.PDF (63 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTO0.ZIP (873 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE16.ZIP (376 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTN9.PDF (580 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTN6.PDF (246 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 LED 드라이버

TLC59116-Q1차량용 16채널 FM+ I2C-버스 정전류 LED 싱크 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
광 센서

OPT3001-Q1사람의 시각 반응에 정확하게 대응하는 ALS(오토모티브 디지털 주변광 센서)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709-Q1역전류를 보호하는 오토모티브 100mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Multichannel LED Driver for HVAC HMI Reference Design (Rev. A) 2019. 1. 11