TIDA-01509

TIDA-01509

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 TI의 ISO121x 장치를 사용하여 16개의 절연 디지털 입력 채널을 콤팩트하게 구현한 것을 보여줍니다. 이 설계에서는 각각 8개 채널이 있는 그룹 2개로 나뉩니다. 손상된 배선 감지 기능은 각 채널에 대해 하나의 추가 광학 스위치만 사용하거나 각 그룹에 대해 2개의 광학 스위치와 1개의 추가 커패시터를 사용하여 실행할 수 있습니다. 이 기능을 위해 2차측 전원은 필요하지 않으므로 ISO121x 제품군을 사용하는 디지털 입력 모듈에 고유한 장점을 제공합니다.

특징
  • 최대 ±60V의 입력 전압 허용 오차를 지원하는 16개의 디지털 입력 채널
  • 추가 부품 하나만 사용하여 손상된 배선 감지
  • 주 전원 공급 장치로 작동, 절연 전원 공급 장치 불필요
  • 빠르고 쉬운 평가를 위한 LaunchPad™ 헤더
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUDI9A.PDF (1183 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRVH9A.PDF (396 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRVH8A.PDF (124 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVI1A.ZIP (1800 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEH1A.ZIP (679 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVI0A.PDF (1730 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVH7A.PDF (786 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G04 — 단일 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 디지털 입력

ISO1211 — 디지털 입력 모듈을 위한 단일 채널 절연 24V~60V 디지털 입력 리시버

데이터 시트: PDF | HTML
절연 디지털 입력

ISO1212 — 디지털 입력 모듈용 듀얼 채널 절연 24V~60V 디지털 입력 리시버

데이터 시트: PDF | HTML
Opto 에뮬레이터

ISOM8610 — DC 입력, 정상 개방 출력, 단일 채널 절연 스위치 옵토 에뮬레이터

데이터 시트: PDF | HTML
시프트 레지스터

SN74LV165A — 병렬 부하 8비트 시프트 레지스터

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS3300 — 33V 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Broken Wire Detection Using an Opto-emulator Switch Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2025. 5. 5