TIDA-01512

TIDA-01512

설계 파일

개요

TIDA-01512는 TPS53681 다중 위상 컨트롤러 및 CSD95490Q5MC 스마트 전력계를 사용하여 NXP QorIQ 통신 프로세서에 전원을 공급하는 데 적합한 고성능 설계를 구현합니다.

컨트롤러의 듀얼 출력은 4상 설계의 60ATDC, 1.0V 코어 레일과 30ATDC, 1.2V 보조 레일을 대상으로 합니다. 스마트 전력계와 통합된 PMBus™ 기능을 통해 손쉬운 출력 전압 설정, 주요 설계 매개 변수의 원격 측정 및 보상 조정이 가능합니다.

검증 과정에서 NXP의 레퍼런스 보드에서 출력 커패시턴스가 50% 이상 감소했습니다.

특징
  • 듀얼 레일 4+2 설계 - LS2085A/88A VDD 및 GVDD 레일 대상
  • VIN, VOUT, IOUT, PIN 및 POUT의 PMBus 모니터링
  • 듀얼 레일 온도 모니터링
  • VDD 및 GVDD 레일의 각 피크 효율: 92%, 94%
  • NXP 평가 보드에서 COUT이 50% 넘게 감소
출력 전압 옵션 TIDA-01512.1 TIDA-01512.2
입력 전압(최소)(V) 10.8 10.8
입력 전압(최대)(V) 13.2 13.2
Vout(공칭값) (V) 1 1.2
Iout(최대)(A) 120 50
출력 전력(W) 120 60
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck- Multiphase^Buck- Synchronous Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDD3A.PDF (10748 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRV81.PDF (143 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRV80.PDF (218 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCEE3.ZIP (709 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRV82.PDF (455 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRV79.PDF (504 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS53681 — 듀얼 채널 6+2/5+3 D-CAP+TM 강압 다상 컨트롤러(PMBus 및 NVM 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS737-Q1 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 오토모티브 1A 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27524A — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17570Q5B — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 0.92mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
SI 전력계

CSD95490Q5MC — DualCool 패키지를 지원하는 75A 동기 벅 NexFET™ 스마트 전력계

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 PMBus Voltage Regulator Ref Design for NXP QorIQ LS2085A/LS2088A Processors (Rev. A) 2018. 8. 23

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — 디지털 전원 소프트웨어