TIDA-01519

TIDA-01519

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 CO(일산화탄소) 및 화재 경보 탐지기 레퍼런스 설계입니다. 전형적인 경보 소리를 식별할 수 있고, 무선 기능이 있어 경보가 탐지되면 사용자에게 알립니다. 이 설계는 홈 자동화 및 "스마트" 환경 감지용입니다. 이 시스템은 FFT 전원 스펙트럼 밀도 분석에 따라 3kHz 또는 520Hz 신호 주파수가 식별되면 경보가 발생했는지 판단하고, 센서-클라우드 연결과 함께 사용하여 주택 소유주가 들을 수 없는 범위의 경보가 발생한 경우 이를 알립니다.

특징
  • 3kHz 및 520Hz 경보 대상 주파수
  • CO 및 화재 경보 탐지
  • 낮은 BOM 비용 설계
  • 경보에 대한 접근성에 기반한 가변 마이크 게인
  • 센서-클라우드 구성에 대한 1GHz 미만 무선 통신 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDD1.PDF (22195 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRT52.PDF (440 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRT51.PDF (20 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRT54.ZIP (1461 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDX5.ZIP (2095 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRT53.PDF (2093 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRT50.PDF (1493 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28881 — 700V 최저 정동작 전류 오프라인 스위처

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LM2903 — 듀얼 차동 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD1E10B06 — 0402 및 SOD-523 패키지의 12pF, ±5.5V, ±30kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV2313 — 듀얼, 5.5V, 1MHz, 낮은 정동작 전류(65μA), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS780 — 핀 선택 가능, 듀얼 레벨 출력 전압을 지원하는 150mA, 나노-IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS27081A — 조정 가능한 상승 시간을 지원하는 8V, 3A, 44mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
Sub-1GHz 무선 MCU

CC1310 — 128KB 플래시를 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Sub-1GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCDX6 — TIDA-01519_Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01519 — 낮은 BOM 비용 및 통합 배터리 백업을 지원하는 화재 및 일산화탄소 경보 감지기 레퍼런스 설계

TIDCDX6 — TIDA-01519_Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2017. 10. 9
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01519 — 낮은 BOM 비용 및 통합 배터리 백업을 지원하는 화재 및 일산화탄소 경보 감지기 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdx6 or www.ti.com/lit/xx/tidcdx6/tidcdx6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDX6. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Fire, CO Alarm Detector Ref Design w/ Low BOM Cost and Integrated Battery Backup 2017. 10. 10

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00484 — 10년 이상의 코인 셀 배터리 수명이 가능한 1GHz 미만 스타 네트워크용 습도 및 온도 센서 노드 TIDA-01476 — 센서-클라우드 네트워크를 지원하는 저전력 무선 PIR 동작 감지기 레퍼런스 디자인