TIDA-01525

TIDA-01525

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 DAC80508 8채널, 16비트 DAC(디지털-아날로그 컨버터)의 작은 크기와 고성능을 정밀 연산 증폭기와 결합하여 고밀도의 정확한 전류 소스 솔루션을 만듭니다. 이 레퍼런스 설계는 최대 출력 전류가 200mA이고, 최소 PVDD 공급 전압을 지원하여 소비 전력을 줄임으로써 높은 효율을 달성합니다. 또한 DAC80508의 낮은 레퍼런스 전압 잡음과 OPA2376의 낮은 전압 및 전류 잡음 덕분에 낮은 전류 잡음 출력이 가능합니다. 

특징
  • 프로그래밍 가능한 전류 채널 8개, 200mA 범위
  • 높은 채널 밀도
  • 1.5% 미만의 총 미조정 오류
  • 120µA 미만의 오프셋 오류
  • 3.4µA RMS 대역폭 제한 전류 잡음
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDH4.PDF (1810 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRXV4.PDF (174 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXV3.PDF (46 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXV6.ZIP (905 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF21.ZIP (1707 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXV5.PDF (658 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXV2.PDF (318 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

MOSFET

CSD13381F4 — 12V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 1mm x 0.6mm, 180mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD23285F5 — -12V, P 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 0.8mm x 1.5mm, 35mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC80508 — 정밀 내부 레퍼런스가 포함된 트루 16비트, 8채널, SPI 전압 출력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2376 — 듀얼, 정밀, 저잡음, 낮은 정동작 전류 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 8-Channel, 16-Bit, 200-mA Current Output DAC Reference Design 2018. 11. 30