TIDA-01530

차량용 윈드실드 와이퍼 드라이브 레퍼런스 설계

TIDA-01530

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 2단계 속도의 전면 윈드실드 와이퍼, 후면 와이퍼 1~2개 및 전면과 후면 윈드실드에 물을 분사하는 펌프를 구동합니다. 와이퍼 및 펌프용 브러시드 모터를 제어하는 것 외에도 이 설계에는 와이퍼 주차 위치 신호를 위한 입력과 진단 및 보호 기능이 포함되어 있습니다. 테스트 데이터는 일반적인 차량용 와이퍼 메커니즘이 적용된 설계의 성능을 보여주며, 차량용 애플리케이션 설계자는 완전한 설계 파일을 이용하여 새로운 프로젝트 개발을 가속화할 수 있습니다.

특징
  • 전면 및 후면 와이퍼 모터 구동
  • 양방향 분사 세척 펌프 구동
  • 12V 차량용 배터리로 작동, 역방향 배터리 및 로드 덤프 보호 기능 제공
  • 온보드 3.3V 전원 공급 장치 및 간단한 컨트롤러 인터페이스
  • 이 회로 설계는 테스트되었으며 회로도, 테스트 데이터 및 레이아웃 설명이 포함되어 있습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDJ1.PDF (2399 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRVQ0.PDF (1030 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRVP9.PDF (70 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVQ2.ZIP (1752 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEJ0.ZIP (1046 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVQ1.PDF (1450 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVP8.PDF (7792 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B69-Q1오토모티브 150mA, 오프 배터리(40V), 높은 PSRR, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
온도 스위치

TMP302-Q1오토모티브, 핀 선택 가능 정지점 1.4V 지원 온도 스위치 제품군

데이터 시트: PDF | HTML
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8702D-Q1오토모티브 47V 하프 브리지 스마트 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 전류 감지 증폭기

INA300-Q1AEC-Q100, 36V 전류 감지 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8702-Q1오토모티브 47V 하프 브리지 스마트 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Windshield Wiper Drive Reference Design 2018. 2. 26