TIDA-01539

TIDA-01539

설계 파일

개요

최신 차량은 자동 조광 미러를 사용하여 운전자의 눈부심과 가시성 손실을 방지합니다. 이 레퍼런스 설계는 최신 인간 눈 반응 주변광 센서와 고전류 증폭기 단계를 활용하여 정전식 전기변색 미러 부하를 구동합니다.

특징
  • 인간 눈 반응 광 센서
  • 10비트 출력
  • 3.3V, 400mA 정전식 부하 드라이버
  • 전기변색 부하의 빠른 방전
  • 넓은 VBAT 작동(최대 40V)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDR8.PDF (1460 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRW91.PDF (92 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRW90.PDF (56 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRW93.ZIP (654 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEN6.ZIP (417 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRW92.PDF (464 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRW89.PDF (146 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 연산 증폭기

TLV316-Q1 — 오토모티브 등급, 단일, 5.5V, 10MHz, 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
광 센서

OPT3001-Q1 — 사람의 시각 반응에 정확하게 대응하는 ALS(오토모티브 디지털 주변광 센서)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B69-Q1 — 오토모티브 150mA, 오프 배터리(40V), 높은 PSRR, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC101C081Q — 10비트 마이크로파워 디지털-아날로그 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Auto-dimming Mirror Driver Reference Design for Electrochromic Mirror 2018. 5. 9