TIDA-01558

TIDA-01558

설계 파일

개요

이 아날로그 양방향 전력 변환 레퍼런스 설계는 500W의 방전 또는 부스트 단계와 50W의 충전 또는 벅 단계를 갖습니다. 이 레퍼런스 설계는 DC-UPS, 배터리 백업 장치(BBU), 로컬 에너지 보관(LES) 및 DC/DC 브릭 모듈에서 사용하기 위해 24V 배터리 팩과 30V~38V 버스 전압에 맞춰 제작되었습니다. 방전 98% 이상, 충전 95% 이상의 고효율 설계로 열 관리를 최적화하고 배터리 백업 시간을 연장합니다.

특징
  • 백업 전원 공급 장치로서 피크 98.3%, 최대 부하 시 97.4%의 높은 효율성 제공
  • 백업 전원으로 20A, 30V의 고전력 출력을 제공하고 정상 작동 시 2A로 배터리를 충전
  • 충전 모드에서 백업 공급 모드로 500μs 미만의 빠른 전환으로 정전 시 빠른 전력 전송 가능
  • 히트 싱크가 내장된 소형 솔루션(65mm × 60mm × 18mm)
  • 일반 효율 ≈ 95%, 최대 효율 98.5%
  • 전환 및 CC-CV 로직을 위한 내장형 아날로그 솔루션으로 솔루션 비용 절감
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDL9.PDF (1018 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRUP9.PDF (134 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRUP8.PDF (107 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRUQ1.ZIP (1301 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEA3.ZIP (783 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRUQ0.PDF (588 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRUP7.PDF (210 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

LM293A — 듀얼 정밀 표준 콤퍼레이터, 폭넓은 온도

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

TPS43060 — 넓은 입력 전압 및 표준 FET용 7.5V 게이트 드라이브를 지원하는 낮은 IQ, 58V, 동기 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR14020 — 저 IQ를 지원하는 SIMPLE SWITCHER® 4V~40V, 2A 2.2MHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LM358A — 듀얼, 30V, 700kHz, 3mV 오프셋 전압 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532KCS — 60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 TO-220, 4.2mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 98% Eff, All Analog, 24V to 36V, 500W Backup and 50W Charger Ref Des for DC UPS 2017. 12. 14

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램