TIDA-01565
유선-OR MUX 및 PGA 레퍼런스 설계
TIDA-01565
개요
이 보드는 OPA837 연산 증폭기의 유선 또는 MUX(멀티플렉서) 및 PGA(프로그래머블 게인 증폭기) 애플리케이션을 보여줍니다. 이러한 애플리케이션은 증폭기의 고임피던스 출력과 고임피던스 인버팅 입력을 통해 PD(파워 다운) 모드에서 가능합니다. 온보드 DIP(듀얼 인라인 패키지) 스위치 또는 SMA 커넥터에서 트랜지스터 로직 입력을 사용하여 MUX 또는 PGA의 출력을 선택할 수 있습니다. 이 보드는 최대 5.25V의 단일 또는 이중 전원 호환이 가능합니다. 대역폭이 낮은 PGA 설계에서 광대역 잡음을 제거하기 위해 출력에 선택적 잡음 필터가 포함되어 있습니다.
특징
- MUX와 PGA 구성 간 변경
- 단일 또는 이중 전원 드라이브
- 보조 DIP 스위치 입력이 간단한 출력 선택 제공
- 출력 절연에 대한 진정한 입력
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRWS2.PDF (18 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Op-Amp in Wired Or Mux Configuration Reference Design Using Disable Pin | 2018. 7. 26 |