TIDA-01582

TIDA-01582

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계의 목표는 스마트폰 애플리케이션에서 스위치드 커패시터 고속 충전 토폴로지를 사용할 때 총 시스템 성능을 보여주는 것입니다. 이 시스템에는 USB PD(전원 공급) PPS(프로그래머블 전원 공급) 사양을 지원하는 스마트 벽면 어댑터를 사용하여 충전 케이블의 손실을 줄이고 스마트폰의 전력 손실과 온도 상승을 줄이는 것이 포함됩니다. bq25970은 TI가 만든 최초의 스위치드 커패시터 충전기이며, 최대 8A의 충전 전류를 배터리에 공급할 수 있습니다.

특징
  • 6A에서 96.6%의 고효율 충전
  • USB PD PPS 전압 및 전류 제어에 대한 전체 시스템 예제
  • 전화 및 벽면 어댑터용 소프트웨어 흐름도
  • 사전 충전, 테이퍼 충전 및 종단을 위한 bq25890
  • 3A 케이블 전류를 사용한 6A 충전을 위한 bq25970
  • 스마트 벽면 어댑터와의 통신을 위한 TUSB422 USB PD 컨트롤러
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDL7.PDF (1557 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRVB4.PDF (504 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRVB3.PDF (49 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVB6.ZIP (3059 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEF3.ZIP (1227 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVB5.PDF (3414 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVB2.PDF (377 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25890 — D+/D-가 있는 높은 입력을 위한 I2C 1셀 5A 벅 배터리 충전기 MaxCharge™ 기술

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 충전기 IC

BQ25970 — 병렬 충전 애플리케이션 및 외부 OVP 지원용 I2C 1셀 8A 스위치 커패시터 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

TS3USB221 — 단일 활성화를 지원하는 고속 USB 2.0(480Mbps) 1:2 멀티플렉서/디멀티플렉서 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 컨트롤러

TUSB422 — USB PD TCPCi 포트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Switched-Cap Fast Charge Ref Design for USB PD Programmable Power Supply 2017. 9. 25

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
BQSTUDIO — bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어