TIDA-01585

TIDA-01585

설계 파일

개요

이 브러시리스 DC(BLDC) 모터 드라이브 레퍼런스 설계는 폐쇄형 루프 제어를 사용하여 두 개의 칩만으로 매우 높은 속도 정확도를 달성합니다. 첫 번째 칩은 널리 사용되는 초저전력 MSP430 제품군 중 경제적인 엔트리급 MCU입니다. 나머지 칩(DRV10987)은 전력 MOSFET이 통합된 3상 무센서 180° 시누소이드 모터 드라이버입니다. 전체 솔루션은 모터에 손쉽게 넣을 수 있도록 높은 효율과 매우 작은 폼 팩터로 최적화되었습니다.

특징
  • 폐쇄 루프 속도 제어로 예상 모터 속도의 높은 정확도 유지
  • 고집적 및 보호 단일 칩, 시누소이드 브러시리스 모터 컨트롤러가 외부 부품 수 및 가청 잡음 완화
  • 폐쇄 루프 시스템은 칩 2개만 사용
  • 내부 및 외부 회로(TI MSP430™ MCU)에 전원을 공급하기 위해 공급 전압을 효율적으로 3.3V로 스텝다운하기 위한 통합 벅 및 선형 레귤레이터 
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDS5.PDF (1610 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRVW6.PDF (87 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRVW5.PDF (31 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVW8.ZIP (841 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEK4.ZIP (215 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVW7.PDF (376 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVW4.PDF (451 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

통합 제어 BLDC 드라이버

DRV10987 — 12V~24V 공칭, 3.5A 피크 무센서 시누소이드 제어 3상 BLDC 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2311 — 3.75KB FRAM, 연산 증폭기, TIA, DAC가 포함된 비교기, 10비트 ADC를 지원하는 16MHz 통합 아날로그 마이크로컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCEK5 — TIDA-01585_Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01585 — 폐쇄형 루프 속도 제어를 지원하는 24V, 36W 무센서 BLDC 시누소이드 모터 드라이브 레퍼런스 설계

TIDCEK5 — TIDA-01585_Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2018. 3. 21
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01585 — 폐쇄형 루프 속도 제어를 지원하는 24V, 36W 무센서 BLDC 시누소이드 모터 드라이브 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcek5 or www.ti.com/lit/xx/tidcek5/tidcek5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEK5. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 24V/36W BLDC Motor Driver Reference Design With Close-Loop Speed Control 2017. 11. 2
기술 문서 Designing efficient, high-performing appliances with BLDC motors PDF | HTML 2018. 7. 12