TIDA-01588

브러시드 DC 서보 드라이브용 10.8V/15W, >90% 효성, 2.4cm2, 전력계 레퍼런스 설계

TIDA-01588

설계 파일

개요

이 15W, 12mm × 20mm, 전력계 레퍼런스 설계는 3~6셀 리튬 이온 배터리로 작동하는 BDC(브러시리스 DC) 모터를 구동하고 위치를 제어합니다. 이 고효율 솔루션은 모터에 쉽게 장착할 수 있고 정밀한 모터 위치 제어를 지원하는 초소형 폼 팩터로 최적화되었습니다. 또한 이 설계는 위치 피드백 없이도 고속으로 모터를 구동할 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 고품질 토크 제어를 위한 빠르고 정확한 전류 센싱을 보여주며 온보드 MCU는 모든 외부 컨트롤러를 제어할 수 있는 UART 연결을 제공합니다.

특징
  • 6.5V~25.2V(3~6셀 리튬 이온 배터리)의 전압 범위에서 작동하는 브러시드 DC 서보 드라이브
  • 과전류 및 슛스루 보호 기능으로 1.4ARMS 연속, 2.5A 피크 모터 권선 전류 지원 
  • 인코더 또는 전위차계 위치 피드백을 통한 정밀한 모터 위치 제어 
  • 12mm x 20mm의 초소형 PCB 폼 팩터, 90% 이상의 전력계 효율
  • 1% 미만의 보정 정확도 오차로 전류 센싱, 정확한 토크 제어 가능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDT6.PDF (4757 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRUO4.PDF (103 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRUO3.PDF (289 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRUO6.ZIP (1032 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE99.ZIP (502 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRUO5.PDF (330 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRUO2.PDF (443 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8870전류 조정 기능을 지원하는 50V, 3.6A H 브리지 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

ESD122USB Type-C 및 HDMI 2.0용 듀얼 0.2pF, ±3.6V, ±17kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV9061비용 최적화 애플리케이션용 싱글, 5.5V, 10MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR243316KB FRAM, 4KB SRAM, 10비트 ADC, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS330033V 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCEA0 — TIDA-01588_Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01588 브러시드 DC 서보 드라이브용 10.8V/15W, >90% 효성, 2.4cm2, 전력계 레퍼런스 설계

TIDCEA0 TIDA-01588_Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2017. 12. 12
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01588 브러시드 DC 서보 드라이브용 10.8V/15W, >90% 효성, 2.4cm2, 전력계 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcea0 or www.ti.com/lit/xx/tidcea0/tidcea0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEA0. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 10.8-V/15-W, >90% Efficiency, 2.4-cm², Power Stage Ref Des for BDC Servo Drive 2017. 12. 13