TIDA-01592

TIDA-01592

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 초음파 전송 회로에 전원을 공급하는 디지털 프로그래머블 비절연 전원 공급 장치입니다. 이 설계는 단일 변압기와 함께 플라이백 전원 공급 장치 토폴로지를 사용하여 100V의 절대값까지 듀얼 프로그래머블 고전압(HV)을 생성합니다. 이 설계는 저전력 휴대용 초음파 스캐너를 대상으로 합니다. 이 설계는 개별 레일에서 각각 12.5W로, 최대 25W의 연속 전력을 제공할 수 있습니다. HV 레일은 설정된 DC 전압을 통해 0V~ ±100V까지 프로그래밍할 수 있습니다. DAC를 통한 프로그래밍 기능은 레퍼런스 설계 TIDA-01352에서 참조할 수 있는 12비트 DAC를 사용해 구현할 수 있습니다. 모든 전원 공급 장치 레일은 마스터 클록과 동기화할 수 있습니다. 이 설계는 확장 가능하고 모듈식으로 설계되어 채널 수와 펄서 수준의 수에 따라 동일한 공급을 복제 또는 제거할 수 있습니다.

특징
  • 24V 공급으로 작동하며, 전부하에서 87%의 피크 효율로 0V ~ +/-100에서 디지털 방식으로 프로그래밍 가능한 듀얼 출력을 통해 100kHz~500kHz의 넓은 범위의 주파수 범위에서 작동합니다
  • 바이어스 및 펄서 드라이버용 비절연 공통 전원 공급 장치(B-모드, CW 모드 및 탄성 초음파 영상 모드 지원)
  • 플라이백 토폴로지를 통해 최대 192개의 디지털 펄스 발생기 채널에 전원을 공급할 수 있어 더 낮은/더 높은 채널 수에 확장성 지원
  • 초음파 마스터 또는 시스템 클록 주파수와 스위칭 주파수 동기화를 지원하여 고조파 제거 성능 향상
  • 모듈식 설계로 펄서 수준의 수에 따라 동일한 공급 장치를 복제 또는 제거 가능
  • 전류 모드 제어를 통해 사이클 단위 전류 제한으로 탁월한 대역폭과 과도 응답을 제공
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDS2.PDF (2929 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRVI9A.PDF (296 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRVI8A.PDF (71 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVJ1A.ZIP (2412 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEH3A.ZIP (393 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVJ0A.PDF (2209 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVI7A.PDF (524 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM3481 — 부스트, SEPIC 및 플라이백용 2.97V~48V 고효율 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV171 — 비용에 민감한 애플리케이션을 위한 싱글, 36V, 3MHz, 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B — 100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.9mΩ

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 25-W, HV, Programmable Power Supply for Ultrasound Transmit Reference Design 2018. 2. 23

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01352 — 400W, 연속, 확장성, ±2.5~±150V, 프로그래머블 초음파 전원 공급 장치 레퍼런스 설계