TIDA-01598

TIDA-01598

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 통합 오류 감지 기능을 갖추고 있으며 저압측의 정확한 션트 기반 전류 측정을 위한 솔루션을 제공합니다. 고대역폭에 대한 전류 감지를 지원하는 전류 감지 증폭기로 구성되어 있습니다. 오류 감지 기능을 통해 부족 전류 및 과전류 오류를 감지할 수 있습니다. 이 설계는 홀 센서를 사용하는 전류 감지와 션트 기반 전류 감지 간의 성능 비교를 제공합니다.

특징
  • 음극 공통 모드를 지원하는 션트 기반 저압측 전류 감지 시스템
  • 전류 감지용 소형 시스템
  • 최대 400kHz의 고대역폭 전류 감지
  • 양방향 전류 감지 지원
  • 1µs 미만의 응답 시간을 지원하는 부족 전류 및 과전류 감지 기능 통합
  • 전체 DC 전류 범위(–3A~15A) 측정 시 0.3% 미만의 오류
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE85.PDF (1328 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRWO6.PDF (159 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRWO5.PDF (60 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRWO8.ZIP (2168 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCES1.ZIP (282 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRWO7.PDF (959 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRWO4A.PDF (299 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA240 — 향상된 PWM 제거를 지원하는 -4~80V, 양방향, 초정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LMV393-N — 듀얼 범용, 저전압, 초소형 팩 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP2985 — 활성화 기능이 있는 150mA, 16V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV760 — 100mA, 30V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS717 — 150mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G17 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA350 — 싱글, 단일 공급, 레일 투 레일, 고속, 저잡음 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV431B — 0.5% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Reference Design for Low-Side, High-Bandwidth Current Amp and Error Detection 2018. 7. 10